HMI:t – kosketuspaneelit ja web-paneelit

Kosketus- ja web-paneelit

Tehokas automatisointi edellyttää oikeanlaista visualisointia. Kosketuspaneelit, joihin on integroitu Visu+ Runtime, ja web-paneelit, joissa on avoin selain HTML5-sovelluksille, helpottavat automaatioratkaisun ohjausta ja valvontaa. Hyödy intuitiivisesta käyttöopastuksesta ja erinomaisesta tehokkuudesta. Meiltä löydät oikean HMI:n, joka on optimaalinen käyttöliittymä sovellukseesi.

Go to Product Detail Page for item 1046666
BTP 2070W - Touch panel
BTP 2070W - Touch panel
1046666

Touch panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog resistive), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16.7 million colors, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, without bus system.

Go to Product Detail Page for item 1050387
BTP 2043W - Touch panel
BTP 2043W - Touch panel
1050387

Touch panel, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analog resistive), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 16.7 million colors, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, without bus system.

Go to Product Detail Page for item 1046667
BTP 2102W - Touch panel
BTP 2102W - Touch panel
1046667

Touch panel, 25.7 cm / 10.1"-TFT display (analog resistive), 1024 x 600 pixel(s) (WSVGA), 16.7 million colors, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, without bus system.

Human Machine Interface (HMI) -liittymien edut

  • Helposti skaalattava: identtinen ohjelmistoversio kaikille versioille ja teholuokille
  • Helppokäyttöinen: esikonfiguroitu laitteisto ja esiasennettu ohjelmisto
  • Esiasennetut ajurit mahdollistavat ohjausten joustavan yhdistämisen
  • Tehokas monikäyttäjätoiminto server-client-arkkitehtuurin ja verkkoyhteyden avulla
  • Avoimet verkkostandardit mahdollistavat yhteensopivuuden kaikkien verkkopalvelimien kanssa
  • COMPLETE line -järjestelmän ansiosta yhtenäinen digitaalinen suunnittelu ja dokumentointi

Uudet tuotteet

VL3 FPM eri näyttökokovaihtoehdoissa
Kompaktit paneeli-PC:t, joissa on uusinta prosessoritekniikkaa

Litteät kosketusnäytöt

Teollisuuteen

VL3 FPM -näytöt ovat litteitä näyttöjä ja laajentavat VL3:n paneeli-PC-valikoimaa. Näissä näytöissä yhdistyvät VL3 PPC- ja xP 6000 -HMI:iden ulkoasu, kosketusominaisuudet ja mekaaniset ominaisuudet, ja ne sisältävät BL FPM -sarjan näyttöjä laajemmat liitäntämahdollisuudet.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Paljon näyttökokoja
  • Sama ulkonäkö kuin xP 6000 -HMI-paneeleissa ja VL3-paneeli-PC:issä
  • Samat mekaaniset ominaisuudet kuin xP 6000 -HMI-paneeleissa ja VL3-paneeli-PC:issä
  • Joustava asennus kytkentäkaapilla tai ilman
  • Laajennetut liitettävyysvaihtoehdot

Edut

  • Sama ulkonäkö ja mitat kuin TP 6000/WP 6000 HMI:illä ja VL3-paneeli-PC:illä
  • Parannetut liitäntävaihtoehdot, kuten kaksi USB-lähtöä ja valittavissa joko VGA-, DP- tai HDMI-signaali
  • Voidaan käyttää käsineet kädessä ja soveltuu kosteisiin ympäristövaatimuksiin

Kompaktit paneeli-PC:t

Nykyaikaisen prosessoriteknologian käyttö

VL3 PPCS on VL3-paneeli-PC-tuotevalikoiman laajennus. Niissä yhdistyvät xP 6000 -käyttöliittymien ulkoasu, tuntuma ja mekaaniset ominaisuudet sekä VL3 UPC:n teknologia, kompaktit Box-PC:t, joissa on Intel x6000 -prosessorit ja alan johtavat laajennusvaihtoehdot.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • x6000-sarjan sukupolven Atom®-prosessorit (Elkhart Lake) saatavina pitkällä aikavälillä
  • Kuusi kiinteää ja yksi konfiguroitava tuote
  • Joustavat laajennusvaihtoehdot toiselle COM-portille, langattomalle lähiverkolle, Ethernet-laajennukselle ja langattomalle 4G/LTE-verkkoyhteydelle
  • Valmius Windows 11:lle

Edut

  • Nykyaikainen laitteistoalusta, joka on skaalautuva suorituskyvyn ja tallennustilan suhteen
  • Skaalautuva, huippuluokan Elkhart Lake -prosessoriteknologia, joka tarjoaa optimaalisen järjestelmän suorituskyvyn kompaktissa paketissa
  • Sama tuntuma ja samat mekaaniset ominaisuudet kuin xP 6000 -käyttöliittymillä
  • Parhaat liitettävyysvaihtoehdot, jotka mahdollistavat kommunikoinnin eri verkkojen ja oheislaitteiden välillä samanaikaisesti

Ohjauspaneelit integroidulla Visu+-ohjelmistolla

Kosketuspaneelit Tehokkaat kosketuspaneelit koneiden ja järjestelmien ohjaukseen ja valvontaan

Suunnittele monimutkaiset käyttöliittymät integroidulla Visu+-ohjelmistolla ja hyödynnä joustavaa yhteyttä erilaisiin kolmansien osapuolten ohjausjärjestelmiin esiasennettujen ajureiden avulla. Ohjauspaneeleja on saatavana erikokoisina ja -muotoisina.

Kosketuspaneeli TP 6000: Koe ensiluokkainen järjestelmäsuunnittelu tämän Human Machine Interfacen avulla

Ohjauspaneelit, joissa on integroitu HTML5-yhteensopiva selain

Web-paneelit Joustava integrointi automaatiojärjestelmään HTML5-verkkotekniikan ansiosta

Käyttöpäätteet, joissa on integroitu web-selain, näyttävät kaikki verkkopohjaiset visualisoinnit, jotka tukevat nykyistä HTML5-standardia. Muiden HTML5-visualisointityökalujen lisäksi saat optimaalisesti räätälöidyn järjestelmän, jossa on PLCnext Engineer HMI -rajapinta. Luo verkkopohjainen visualisointi helposti ja omien tarpeidesi mukaan. Verkon tuntemusta ei vaadita, ohjelmistossa on monia, yksilöllisesti laajennettavia symboleja ja malleja. Avoimella selaimella varustetuilla käyttöpäätteillä voit suunnitella laitteistosi verkkopohjaisen visualisoinnin ilman rajoituksia.

Web-paneeli 6000: Hyödynnä käyttöliittymien ja prosessivisualisointien helppo esitys HTML5:n ansiosta

HMI:t kiinteistöautomaatioon

Huoneohjauslaite kiinteistöautomaatioon
Huoneohjauslaite käyttökohteessa
Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmän Workbench
Huoneohjauslaite kiinteistöautomaatioon

ERS 1000 -huoneohjauslaitteella voit säätää vaivattomasti ja yksilöllisesti huoneen monia eri toimintoja. Näihin kuuluvat mm. valo, kaihtimet ja huoneen lämpötila. Kompakti ERS 1000 -ratkaisu korvaa siten suuren määrän erilaisia ohjauselementtejä.

Edut

  • Huoneohjaustoimintojen visualisointi tekee käytöstä selkeää
  • Yksilöllinen ratkaisu jokaiseen tilaan joustavalla ja helpolla konfiguroinnilla
  • Huoneilman mittausta voidaan laajentaa helposti anturimoduuleilla, jotka mittaavat lämpötilaa, ilmankosteutta ja CO₂-pitoisuutta

Siirry tuotteisiin
Huoneohjauslaite käyttökohteessa

Selkeä valikko-ohjaus tyylikkäillä kuvakkeilla ja kaikkien ohjattavien toimintojen yksilöllinen merkintä helpottavat kohdistettuja säätöjä huoneessa. Painikkeet ja LEDit on ryhmitelty näytössä neljään ruutuun. Esitystä varten on olemassa useita väriversioita. Väri määritetään vasta käyttöönoton yhteydessä. ERS 1000 -laitteen käytön viiveajat ovat erittäin lyhyet.

Laite sisältää yleiskäyttöisen tilannemallien hallintatyökalun, jossa on tallennustoiminto käyttäjän tekemille asetuksille. Ryhmähallintatyökalun avulla toimilaitteita voidaan ohjata niin ryhmänä kuin yksittäin. Lisäksi voit konfiguroida näytön näyttämään eri tilatietoja. Lisäksi voidaan asettaa merkkiääniä. Lisäksi käytettävissä on anturimoduuli, johon on integroitu liikeilmaisin.

Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmän Workbench

ERS 1000 -huoneohjauslaite liitetään Ethernetin kautta rakennusten IoT-ohjaukseen ILC 2050 BI. Tehonsyöttö tapahtuu samoin Ethernetin kautta. Saumaton integrointi IoT-pohjaiseen Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmään varmistaa erittäin tehokkaan suunnittelun.

Emalytics Automation Workbenchissa kaikki laitteet ovat automaattisesti verkotettuina, ja niiden yksilöllinen konfigurointi on nopeaa ja helppoa. Laitteen jokaisella toiminnolla on siihen liittyvä datapiste, joka johdotetaan ohjattavan toimilaitteen kanssa kytkentälevyssä. Samaan tilaan voidaan myös vaivattomasti asentaa useita samanarvoisia ohjauspisteitä.

Jokainen ERS 1000 -laitteen anturi liitetään Emalyticsiin datapisteenä. Emalyticsissa vakiona olevan historiatoiminnon avulla voidaan toteuttaa vaivattomasti myös CO₂-pitoisuuden tai lämpötilan pitkäaikaistallennusta ja viedä tietoja nopeasti ulkoisiin sovelluksiin.

Lisätietoa Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmästä