IP30-rated fanless industrial box PC (BPC) with energy-efficient Intel® Celeron® N3350 processor with 32 GB eMMC mass storage, 128 GB M.2 SSD, 2x COM ports, and Windows 10 Enterprise 2019 LTSC operating system
Box PC:t
Kompaktit Box-PC:t on suunniteltu monenlaisiin automaatiotehtäviin yksinkertaisesta tiedonkeruusta monimutkaisiin IoT- ja Edge-sovelluksiin. Erittäin kestävässä ja tilaa säästävässä rakenteessa on DIN-kisko tai seinämäkiinnitys. Skaalautuvan suorituskykynsä ja monien liitäntöjen ansiosta sulautetut PC:t tarjoavat sopivan IPC-ratkaisun käytännössä jokaiselle teollisuudenalalle ja jokaiseen sovellukseen.
BL2 BPC 1501E-128-W10
- Box PC
BL2 BPC 1501E-128-W10
- Box PC
1158235
Box-PC:iden edut
- Hyvä käyttövarmuus kompaktissa koossa teollisuuskäyttöön sopivan rakenteen ansiosta, jossa ei ole tuuletinta eikä liikkuvia osia
- Erilaiset asennusvaihtoehdot, esimerkiksi DIN-kiskoon, mahdollistavat monipuolisen käytön
- Käyttöä vastaava prosessiteho: suorituskykyiset ja energiatehokkaat uusimman sukupolven Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- tai Core™ i -prosessorit
- Joustavasti laajennettavissa lisävarusteena saatavilla laajennuskorteilla ja PCI-korttipaikoilla
- Laitteiston turvaoptio TPM 2.0:n avulla