The WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB VALUE kit updates a Phoenix Contact industrial PC (IPC) from Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 or Windows 10 IoT LTSC 2021 to the Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 operating system. Only a Phoenix Contact IPC that was sold and configured with a Windows operating system can be updated. Supported IPC platforms: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
Box PC:t
Kompaktit Box-PC:t on suunniteltu monenlaisiin automaatiotehtäviin yksinkertaisesta tiedonkeruusta monimutkaisiin IoT- ja Edge-sovelluksiin. Erittäin kestävässä ja tilaa säästävässä rakenteessa on DIN-kisko tai seinämäkiinnitys. Skaalautuvan suorituskykynsä ja monien liitäntöjen ansiosta sulautetut PC:t tarjoavat sopivan IPC-ratkaisun käytännössä jokaiselle teollisuudenalalle ja jokaiseen sovellukseen.
IP30-rated fanless industrial box PC (BPC) with energy-efficient Intel® Celeron® N3350 processor, 32 GB eMMC mass storage
IP30-rated fanless industrial box PC (BPC) with energy-efficient Intel® Atom® E3940 processor with 64 GB eMMC
IP30-rated fanless industrial box PC (BPC) with energy-efficient Intel® Atom® E3940 processor with 128 GB eMMC and Windows 10 Enterprise 2019 LTSC operating system.
IP30-rated fanless industrial box PC (BPC) with energy-efficient Intel® Celeron® N3350 processor with 32 GB eMMC mass storage, 64 GB M.2 SSD, 2x COM ports, and Windows 10 Enterprise 2019 LTSC operating system
IP30-rated fanless industrial box PC (BPC) with energy-efficient Intel® Celeron® N3350 processor with 32 GB eMMC mass storage, 128 GB M.2 SSD, 2x COM ports, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC operating system, and a Trusted Platform Module (TPM)
IP30-rated fanless industrial box PC (BPC) with energy-efficient Intel® Celeron® N3350 processor, 32 GB eMMC mass storage, open M.2 slot, and 2x COM ports
IP30-rated fanless industrial box PC (BPC) with energy-efficient Intel® Atom® E3940 processor
IP30-rated fanless industrial box PC (BPC) with energy-efficient Intel® Celeron® N3350 processor with 32 GB eMMC mass storage, 64 GB M.2 SSD, 2x COM ports, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC operating system, and a Trusted Platform Module (TPM)
IP30-rated fanless industrial box PC (BPC) with energy-efficient Intel® Atom® E3940 processor with 64 GB eMMC and Windows 10 Enterprise 2019 LTSC operating system.
Box-PC:iden edut
- Hyvä käyttövarmuus kompaktissa koossa teollisuuskäyttöön sopivan rakenteen ansiosta, jossa ei ole tuuletinta eikä liikkuvia osia
- Erilaiset asennusvaihtoehdot, esimerkiksi DIN-kiskoon, mahdollistavat monipuolisen käytön
- Käyttöä vastaava prosessiteho: suorituskykyiset ja energiatehokkaat uusimman sukupolven Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- tai Core™ i -prosessorit
- Joustavasti laajennettavissa lisävarusteena saatavilla laajennuskorteilla ja PCI-korttipaikoilla
- Laitteiston turvaoptio TPM 2.0:n avulla