Kaikkiin kytkentäpisteisiin pääsee käsiksi välittömästi kääntämällä kiinnitettävää liitinsuojusta 90°. Samalla virtamuuntaja oikosuljetaan, jotta se on suojattuna vaurioilta, jos johtimet irtoavat toisiopuolelta aktiivisen käytön aikana. Sähköjohtimet liitetään turvallisesti käyttäen luotettavaa ruuviliitostekniikkaa.
Kiinteästi virtamuuntajan koteloon kiinnitetty, kääntyvä kansi tarjoaa vielä muita etuja: se ei voi joutua hukkaan, ja kääntämällä se takaisin alkuperäiseen asentoonsa saadaan välittömästi visuaalinen vahvistus siitä, että kosketussuojaus on olemassa.
Window-type current transformer, 150 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 5 VA rated power