Käytä laitteita myös korkeissa lämpötiloissa. Lämpöä kestävä polyamidi mahdollistaa laitteesi UL-hyväksynnän ja se kestää jopa 100 °C:n lämpötilaa.
Customizable PCB holder system. Can be mounted on a UM-BASIC/PRO 122 profile from Phoenix Contact. Suitable for accommodating PCBs of various sizes thanks to the latching mechanism or screw connection. Compatible with printed circuit boards that are guided in a profile as standard. UM-PRO profile, width: 122 mm, length: 220 mm, is included in the set.