Käytä laitteita myös korkeissa lämpötiloissa. Lämpöä kestävä polyamidi mahdollistaa laitteesi UL-hyväksynnän ja se kestää jopa 100 °C:n lämpötilaa.
Press-drawn section housings, Latching, Cover, width: 92 mm, profile length (configurable): 3 cm ... 100 cm, height: 34 mm, Note: max. length of the cover = PCB length - 19 mm