UCS-yleiskoteloissa on kaksi täysin samanlaista kotelonpuolikasta ja irrotettavat sivuseinämät. Eri versioina ja eri väreissä saatavana olevat kulmaosat toimivat kotelonpuolikkaiden yhdistäjinä ja sivuseinämien ohjaimina. Niitä on helppo työstää, ja ne ovat saatavina kahdessa eri kotelokoossa. Koteloiden tilavuutta voidaan lisätä sovittimilla ja sopivilla sivuseinämillä.
Housing half-shell for creating a UCS housing of dimensions 87 x 87 mm; material: polycarbonate; color: black, similar to RAL 9005