Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Universaali kotelokonsepti IoT-yhdyskäytävälle Joustava, kestävä ja luotettava – MyOmega Systems GmbH käyttää UCS-elektroniikkakoteloa yhdyskäytävän kotelona ja edistää ratkaisevasti teollisuusprosessien digitalisointia.

Universaali elektroniikkakotelo logistiikassa
  • Nürnbergissä sijaitseva teknologiayritys MyOmega Systems GmbH tuo esineiden Internetin (IoT) logistiikkaan ja viinitarhaan.
  • IoT-sovelluksia varten kehitettiin yhdyskäytävä, joka perustuu universaaliin ja joustavaan kotelokonseptiin.
  • d3-nimisen yhdyskäytävän koteloksi valittiin Phoenix Contactin universaali elektroniikkakotelo UCS.
  • Yhdyskäytävän toiminnallisen puolen korkea joustavuus perustuu UCS-kotelosarjan muuntautumiskykyyn.

Asiakasprofiili


Koneiden, tuotannon ja logistiikan valvonta ja ohjaus on IoT-strategiaan perustuvan MyOmega Systems GmbH:n "IoT-Ecosystemin" ydintehtävä. "Olemme kehittäneet IoT-Ecosystem MYNXG:n kattavaan alustakokemukseen perustuen", selventää Bernd Möller, MyOmegan toimitusjohtaja.

Haaste


Täyttötason mittaus kamera-anturilla

Logistiikka 4.0: täyttötason mittaus TracoBin-kamera-anturilla

Sovellusta, joka osoittaa MYNXG-IoT-käyttöympäristön vahvuudet, käytetään C-osien logistiikassa. Nämä ovat tuotteita, joiden arvo on yleensä alhainen ja hankintakustannukset korkeat. C-tuotteiden hallinnassa kyse on hankintaprosessien optimoinnista. Kriittisin hetki logistiikkaketjussa on tunnistaa, milloin osaa tulee tilata lisää.

Komponenttien, joita kutsutaan C-osiksi ja jotka varastoidaan standardoituihin pienkuormalavoihin, käsittely on usein ongelmallista. Kanban-järjestelmät tarjoavat ratkaisun – tämä tuotantoprosessin hallintamenetelmä on suunnattu materiaalien todelliseen kulutukseen toimitus- ja kulutuspisteissä. "Logistiikkasovelluksessamme, joka on kuvattu tässä, kameratunnistin havaitsee pienkuormalavojen täyttöasteet ja välittää asiaankuuluvat tiedot d3-yhdyskäytävälle", selittää Möller. "Tämä automatisoitu prosessi voi pienentää varastoa huomattavasti."

Ratkaisu


Modulaarinen UCS-kotelo

Modulaarinen UCS-kotelo yksinkertaistaa d3-yhdyskäytävän tuotannon

Kotelon valinnassa MyOmega päätyi Phoenix Contactin Universal Case System UCS -malliin. "Koska laitteistomme on oltava kestävä ja luotettava teollisessa ympäristössä, USC-koteloperhe vastaa vaatimuksiamme erinomaisesti", perustelee Möller valintaansa. "Lisäksi panostamme kotelon osien modulaarisuuteen."

UCS-kotelot koostuvat kahdesta identtisestä kotelon puolikkaasta, irrotettavista sivuseinämistä sekä erivärisistä kulmaosista. Nämä toimivat myös emolevyn kiinnittämisessä. "Sen lukuisilla liitännöillä voimme helposti mukauttaa yhdyskäytävämme käyttäjän vaatimuksiin sopiviksi", sanoo Möller. "Tähän sopii hyvin UCS-koteloperhe, jossa vastaavat sivuseinämät muutetaan tarpeiden mukaan, ja tämä voidaan tehdä kaikilla neljällä sivuseinämällä."

Eri väreissä saatavat kulmaosat mahdollistavat kotelon nopean ja kustannustehokkaan yksilöimisen. Kotelon puolikkaiden molemmat perusvärit ja sivuseinämät sekä rakenneyksikköjärjestelmän yksilölliset osat mukautuvat todella erilaisiin design-konsepteihin. Erilaisia lisätarvikkeita käyttämällä d3-yhdyskäytävä voidaan sijoittaa vaatimusten mukaan joko kytkentäkaapin DIN-kiskoon, seinämään tai pöydälle.

Koska laitteistomme tulee sijoittaa kestävästi ja luotettavasti teollisessa ympäristössä, vastaa USC-koteloperhe vaatimuksiamme.

Bernd Möller, Perustaja ja toimitusjohtaja
Bernd Möller, MyOmega Systems GmbH:n perustaja ja CEO

Bernd Möller, MyOmega Systems GmbH:n perustaja ja CEO

Lähetettyjen tietojen visualisointi MYNXG-alustalla

Lähetettyjen tietojen visualisointi MYNXG-alustalla

Pieniin kuormankantajiin integroitu älykäs TracoBis-System -kameramoduuli lähettää tiedot 868 MHz:llä d3-yhdyskäytävään kapillaaria ISM-kaistaa käyttäen. Yhdyskäytävässä tiedot käsitellään ja analysoidaan sekä oleelliset tiedot siirretään pilvijärjestelmään. Oletetaan, että käytössä on jopa 1 500 anturia, ja ne välittävät kuvan kuuden tunnin välein. Nopeasti käy selväksi, kuinka valtavasta tietomäärästä on kyse. Mikäli tätä rajoitetaan jatkokäsittelyä varten huomattavasti ja tiedonsiirto tapahtuu yhdyskäytävästä pilveen, saadaan aikaan lähes viiveettömiä toimintoja. Nämä voidaan sitten visualisoida MYNXG-alustalla ja näyttää monitorilla

Tuotteet


UCS-yleiskotelot

Yleiskotelo UCS

UCS-sarjan yleiskotelot ovat ihanteellinen ratkaisu sulautettuihin järjestelmiin. IP40-kotelot suojaavat vakiomallisia piirikortteja luotettavasti ulkoisilta vaikutuksilta. Irrotettavat sivuseinämät mahdollistavat modulaariset koteloratkaisut yksilöllisissä korkeuksissa.

Yhteenveto


 UCS-kotelot

Universal Case System (UCS) -sarjan koteloon rakennetulla d3-yhdyskäytävällä on voimassa oleviin infrastruktuureihin optimaalisesti mukautuvan MYNXG-alustan kanssa keskeinen osuus teollisten prosessien digitalisoinnissa. UCS-kotelosarja tarjoaa vakaan perustan myös yhdyskäytävien tuleville laajennusvaiheille. Möller: "Yhdyskäytäviemme toiminnallisen puolen korkea joustavuus johtuu UCS-kotelosarjan muuntautumiskyvystä." MyOmegaan IoT-käyttöympäristö on vakuuttanut myös Saksan "Initiative Mittelstand" -yhteisön. MyOmega Systems GmbH sai kategorian "Teollisuus & logistiikka" IT-innovaatiopalkinnon vuonna 2018.