UCS-yleiskotelot

UCS-yleiskotelot sulautetuille järjestelmille

UCS-sarjan yleiskotelot ovat ihanteellinen ratkaisu sulautettuihin järjestelmiin ja yhden piirilevyn tietokoneisiin. IP40-kotelot suojaavat vakiomallisia sekä räätälöityjä piirikortteja luotettavasti ulkoisilta vaikutuksilta. Irrotettavat sivuseinämät mahdollistavat minkä tahansa liitäntätekniikan integroinnin ja korkeudeltaan yksilölliset modulaariset koteloratkaisut.

Go to Product Detail Page for item 2203394
UCS PED 5018 - Stand
UCS PED 5018 - Stand
2203394

Stand for mounting the UCS housing, height: 47 mm; material: polyamide; color: turquoise blue, similar to RAL 5018; panel mounting option is integrated, snaps into the screw holes of the housing

Go to Product Detail Page for item 2203392
UCS PED 7035 - Stand
UCS PED 7035 - Stand
2203392

Stand for mounting the UCS housing; height: 47 mm; material: polyamide; color: light gray, similar to RAL 7035; panel mounting option is integrated, snaps into the screw holes of the housing

Edut

  • Moduulijärjestelmä mukautuu käyttötarkoitukseen ja helpottaa varastointia
  • Integroitu tai joustava piirikorttikiinnitys erilaisiin elektroniikkaratkaisuihin
  • Räätälöidyt liitännät monipuolisiin elektroniikkaratkaisuihin sekä valinnaiset passiiviset jäähdytyslevyt ja lämpösimulointi optimaalista lämmön jäähdytystä varten
  • Kattava lisätarvikevalikoima lisää muokattavuutta ja joustavuutta laitekehityksessä
  • Keskenään yhteensopivat komponentit vähentävät logistiikan tarvetta
Maksuton näyte
Testaa UCS-sarjan yleiskoteloita

Haluatko testata sulautettuihin järjestelmiin tarkoitettuja UCS-sarjan elektroniikkakoteloita? – Tilaa heti oma näytepakettisi. Annamme asiantuntevaa neuvontaa koteloiden valinnassa ja design-in-vaiheessa haluttua sovellusta varten. Vakuutu Phoenix Contactin ratkaisujen eduista.

Maksuttoman näytteen tilaus
UCS-sarjan elektroniikkakotelot sulautettuihin järjestelmiin ja yhden piirikortin tietokoneisiin
Sulautettuihin järjestelmiin tarkoitettujen UCS-yleiskoteloiden konfiguraattori

Sulautettuihin järjestelmiin tarkoitettujen yleiskoteloiden konfiguraattori

UCS-koteloiden konfigurointi moduulijärjestelmän avulla. Erilaiset kotelokoot ja laaja valikoima kiinnitys- ja kokoonpanovaihtoehtoja sekä lisätarvikkeet takaavat älykkäät ratkaisut sulautettujen järjestelmien sovelluksiin. Integroidut jäähdytyslevyt mahdollistavat tehokkaat ja termisesti vaativat sovellukset. Voit myös hyödyntää online-lämpösimulointia lämpöanalyysia varten konfiguroinnin jälkeen.

Parhaat innovaatiot ja sovellukset


Jäähdytyslevyt ja lämpösimuloinnit UCS-elektroniikkakoteloille

Lämpö ulos. Teho sisään Optimoitu jäähdytys UCS-elektroniikkakoteloille

Maksimoi laitteidesi tehotiheys passiivisilla jäähdytysratkaisuilla ja termisesti optimoiduilla piirikorttiasetteluilla UCS-elektroniikkakoteloissa: konfiguroinnista kattaviin lämpösimulointeihin ja toteutukseen – ihanteellinen pienikokoisten ja korkean suorituskyvyn sulautettujen järjestelmien sovelluksiin.

Näytöillä ja näppäimistöillä varustetut UCS-sarjan elektroniikkakotelot

UCS-sarjan yleiskotelot ovat saatavina myös esiasennetuilla kosketusnäytöillä ja kalvonäppäimistöillä varustettuina. Ne voidaan kummatkin suunnitella konfiguraattorilla. Lisäarvo: lisävarusteet, jotka on sovitettu optimaalisesti valitsemaasi koteloon sopivaksi, sekä aikaa säästävä asennus.

Universaali elektroniikkakotelo logistiikassa

Universaali kotelokonsepti IoT-yhdyskäytävälle

Mukautettava kotelo IoT-sovelluksiin: MyOmega Systems GmbH etsi joustavaa kotelokonseptia, jossa kotelon osat olisivat modulaarisesti yhdistettävissä. Sellainen löytyi Phoenix Contactilta: UCS-elektroniikkakotelo toimii suojavaippana "d3"-IoT-yhdyskäytävälle.

UCS-sarjan sulautettujen järjestelmien kotelot yhdellä silmäyksellä


Interaktiivinen kuvakartta: UCS-sarjan yleiskotelot
Helppo pinota
Järjestelmää voidaan laajentaa helposti pinoamalla kaksi yhtä suurta UCS-koteloa päällekkäin.
Helppo pinota
Pysyy turvallisesti paikallaan työpöydällä
UCS-sarjaa voi käyttää myös pöytätietokoneen kotelona jalustasovittimen avulla.
Pysyy turvallisesti paikallaan työpöydällä
Soveltuu kytkentäkaappiin
Laite voidaan sijoittaa myös kytkentäkaapin DIN-kiskoon kiskosovittimen avulla.
Soveltuu kytkentäkaappiin
Irrotettavat sivuseinämät
Irrotettavien sivuseinämien työstö ja painatus on nopeaa ja helppoa.
Irrotettavat sivuseinämät
Seinäpidike
Seinään kiinnittäminen on nopeaa koteloon kiinni ruuvatun seinäpidikkeen avulla.
Seinäpidike
Laaja valikoima integrointivaihtoehtoja
Olipa kyse sitten liitäntätekniikasta, näytöistä tai valojohtimista: UCS on ihanteellinen komponenttien integrointiin tarpeidesi mukaan
Laaja valikoima integrointivaihtoehtoja
Modulaarinen järjestelmä
Modulaarinen kotelosarja viidessä koossa, kahdessa korkeudessa ja kahdessa perusvärissä. Kahdeksan eri väristen kulmaosien ansiosta laitteen suunnitteluun on satoja mahdollisuuksia.
Modulaarinen järjestelmä
Tilavuuden kasvu
Kasvata kotelon korkeutta korkeussovittimien avulla, jolloin elektroniikalle on enemmän tilaa, mikä lisää myös sovellusten monipuolisuutta.
Tilavuuden kasvu
Jäähdytyslevyt
Passiiviset jäähdytyslevyt, mukaan lukien lämpösimulointi, luotettavaan jäähdytykseen.
Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä
Jäähdytyslevyt

Monipuolinen käyttö DIN-kiskossa ja kytkentäkaapissa

Tutustu UCS-kotelojärjestelmän monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin – niin DIN-kiskossa kuin kytkentäkaapissa. Moduulijärjestelmän ansiosta UCS-sarjan kotelot voidaan sovittaa yksilöllisesti haluttuun sovellukseen. Kotelot suojaavat täydellisesti vakiomallisia piirikortteja. Joustavan piirikorttikiinnityksen avulla samaan koteloon voidaan asentaa useita piirikortteja.

Lisäarvot yksityiskohtaisesti

UCS-sarjan moduulijärjestelmän yhdistelymahdollisuudet
Joustava piirikorttikiinnitys
Viisi erilaista kotelokokoa
UCS-yleiskotelo näytöllä ja kalvonäppäimistöllä
UCS-sarjan kotelot liitäntätekniikalla
UCS-jäähdytyselementtiratkaisut
UCS-sarjan moduulijärjestelmän yhdistelymahdollisuudet

UCS-yleiskoteloissa on kaksi täysin samanlaista kotelonpuolikasta ja irrotettavat sivuseinämät. Eri versioina ja eri väreissä saatavana olevat kulmaosat toimivat kotelonpuolikkaiden yhdistäjinä ja sivuseinämien ohjaimina. Niitä on helppo työstää, ja ne ovat saatavina kahdessa eri kotelokoossa. Koteloiden tilavuutta voidaan lisätä sovittimilla ja sopivilla sivuseinämillä.

Joustava piirikorttikiinnitys

UCS-kotelosarjaan on mahdollista kiinnittää erilaisia sopivan kokoluokan piirikortteja. Liimatyynyjen avulla UCS-kotelossa voidaan käyttää lähestulkoon mitä tahansa piirikorttia, luonnollisesti myös itse suunniteltua. Tätä joustavuutta voidaan hyödyntää myös usean piirikortin kiinnittämiseen. Saatavana ovat asennussyvyydet 47 mm ja 67 mm.

Viisi erilaista kotelokokoa

Kotelot ovat monikäyttöisiä kattavien lisävarusteiden ansiosta: kytkentäkaapin ulkopuolella, pöydällä, pystyasennossa, vaaka-asennossa, seinällä tai VESA-sovittimessa. Käyttö kytkentäkaapissa on mahdollista DIN-kiskosovittimen avulla 125 mm:n tai 145 mm:n sivupituuksilla.
Polykarbonaatista PC (UL V0) valmistetut IP40-kotelot on suunniteltu -40...+100 °C:n lämpötiloille. Niitä on saatavana tukijaloilla varustettuina kaikkiin 47 mm:n versioihin sekä väreissä vaaleanharmaa (RAL 7035) tai musta (RAL 9005).

UCS-yleiskotelo näytöllä ja kalvonäppäimistöllä

Käytännössä yhä enemmän käytetään interaktiivisesti ohjattavia laitteita. UCS-elektroniikkakotelo sopii siihen erinomaisesti: esivalmisteltuna sarjana Raspberry Pi -komponenttien asentamiseen, integroidulla 2,4 tuuman kosketusnäytöllä varustettuna versiona tai täysin omien toivomustesi mukaisena. Jos tarvitset näytön tai kalvonäppäimistön sijoittelua eri tavalla – kotelosarja on valmis siihen.

UCS-sarjan kotelot liitäntätekniikalla

Älykkäät, yhden piirikortin tietokoneeseen perustuvat laitteet tai sulautetut piirikortit vaativat koteloita, jotka vastaavat niiden vaatimuksia. Passiiviset liitäntäkomponentit, kuten laite- ja kenttäpistoliittimet tai BTB-pistoliittimet, määrittävät laitteen toiminnallisuuden. UCS-kotelot voidaan sovittaa joustavasti erilaisiin käyttökohteisiin sopiviksi, sillä irrotettavat sivuseinämät sopivat erinomaisesti liitäntöjen integrointiin.

UCS-jäähdytyselementtiratkaisut

Integroidut jäähdytyslevyt ja lämmönlevittimet auttavat hallitsemaan lämpöongelmia. Ne voidaan räätälöidä yksilöllisesti ratkaisusi mukaan. Modulaarisen rakenteen ansiosta myös monimutkaiset sovellukset voidaan integroida lämmönpoistokonseptiin. Lisäksi sivupaneelin jäähdytyselementti tarjoaa optimaalisen liitännän pystysuorille tehokomponenteille.

Usein kysytyt kysymykset valinnaisista passiivisista jäähdytyslevyistä

Asiakaskohtainen jäähdytyslevy ICS-sarjan elektroniikkakoteloon
ICS 50 -elektroniikkakotelon ja jäähdytyslevyn räjäytyskuva
Lämmönjako ilman jäähdytyslevyä ICS-sarjan DIN-kiskokotelossa
Lämmönjako ilman jäähdytyslevyä ICS-sarjan DIN-kiskokotelossa
Diagrammi elektroniikkakotelosta ICS50-B122X98-V-V-7035
Asiakaskohtainen jäähdytyslevy ICS-sarjan elektroniikkakoteloon

Jäähdytyslevyjä on tällä hetkellä saatavana kotelosarjoihin ICS (Industrial Case System, DIN-kiskoihin) ja UCS (Universal Case System, ulkokäyttöön).

Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä
ICS 50 -elektroniikkakotelon ja jäähdytyslevyn räjäytyskuva

Optimaalinen lämpöliitäntä saavutetaan mukauttamalla jäähdytyslevy. Tämä tehdään yleensä jyrsimällä jäähdytyslevy.

Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä
Lämmönjako ilman jäähdytyslevyä ICS-sarjan DIN-kiskokotelossa

Maksimilämpötila vaikuttaa erityisen paljon laitteen luotettavuuteen ja käyttöikään. Vikataajuus kaksinkertaistuu lämpötilan noustessa 10 °C:lla.

Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä
Lämmönjako ilman jäähdytyslevyä ICS-sarjan DIN-kiskokotelossa

Pienet ja tehokkaat komponentit, suuret tiedonsiirtonopeudet, pöly ja kotelon riittämätön ilmanvaihto ovat syitä suureen lämpötilaeroon ympäristöön nähden.

Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä
Diagrammi elektroniikkakotelosta ICS50-B122X98-V-V-7035

Jotta lämpötilaero ympäristöön nähden ei ylittyisi, diagrammien kuvaajat antavat tietoa siitä tehosta, jonka kotelon komponentit saavat luovuttaa. Suoran kaltevuus kuvaa järjestelmän lämmönjohtavuutta. Esitetyt tapaukset eroavat toisistaan yhtäältä koko pinnan lämmityksen ja 20 mm x 20 mm:n kokoisen hotspot-pisteen lämmityksen osalta sekä toisaalta koteloon asennetun piirikortin ja koteloimattoman piirikortin osalta.

Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä
E-julkaisu
Elektroniikkakotelovalikoiman yleisnäkymä

Tutustu kiskoasennettaviin ja ulkokäyttöön sopiviin koteloihin ja selvitä, kuinka monipuolisesti voit sovittaa elektroniikkakotelot omiin tarpeisiisi.

Avaa e-julkaisu
Asennuskiskokotelot ja kenttäkotelot
Elektroniikkakotelot DIN-kiskoon

Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten

Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.