Kalustetut piirikortit ja sopiva liitäntätekniikka voidaan kalustaa ja juottaa yhdessä työvaiheessa. Käytä sovellukseesi ruuvi- tai push-in-liitäntäisiä piirikorttiliittimiä jopa kahdella liitäntätasolla sekä pistoliitettäviä liittimiä jopa kolmella liitäntätasolla. DIN-kiskokotelon asennus on nopeaa lukituksen avulla.
DIN rail housing, Set comprised of upper housing part and 4 PCB terminal blocks (4-pos.) with screw connection, width: 22.6 mm, height: 99 mm, depth: 45.85 mm, color: light gray (similar RAL 7035)