H distributor, connection method: IDC connection, number of positions: 4+PE, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, black, with four QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 10 mm ... 14 mm, with a sealing bolt
Jakajat asennusjärjestelmiin
Erimallisten esiasennettujen jakajien avulla toteutat kestävän sähköasennuksen nopeasti. T-jakajien avulla rengasjärjestelmiin on helppo luoda haarajohtoja. Käyttötarkoituksesta riippuen H-jakajassa voi olla jopa kolme lähtöä, mikä mahdollistaa tähtirakenteiden muodostamisen sähköasennukseen.
T distributor, connection method: IDC connection, number of positions: 3+PE, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, black, With two QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm
Insert seal for QUICKON T-distributor, for IP65 sealing of thin power conductors (11.5 mm ... 14 mm)
T distributor, connection method: IDC connection, number of positions: 4+PE, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, black, With two QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm
Protective cap plastic, for QPD-QUICKON connection 3(4) x 1.5 mm2, IP50
Protective cap plastic, for QPD-QUICKON connection 3(4)x 1.5 mm2, IP50
T distributor, Range of articles: PRC 35, design: T distributor, color: black, number of positions: 5, max. conductor cross-section: 4 mm2, rated voltage: 400 V, rated current: 32 A, Connection method: Preassembled, Alternatively, this item can be wired. For your specific requirements, please contact your local PHOENIX CONTACT subsidiary.
H distributor, connection method: IDC connection, number of positions: 3+PE, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, black, with four QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 10 mm ... 13 mm, with a sealing bolt
QUICKON nut, black, 4+PE-pos., 2.5 mm2 ... 6.0 mm2/690 V/40 A, for cables with a diameter of 12 mm ... 20 mm.
H distributor, connection method: IDC connection, number of positions: 4+PE, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, black, with four QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm, with a sealing bolt
Edut
- Aikaa säästävä, helppo energianjako suurissa kaapelointiprojekteissa
- Pikaliitäntä- ja lukitustekniikat tarjoavat turvallisen ja kätevän asennuksen ja kokoonpanon
- Vankat ja säänkestävät materiaalit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön
- Asiakaskohtaiset versiot ja kalustukset mahdollisia tilauksesta
Uudet tuotteet
Kätevästi ja yksilöllisesti konfiguroitava IPD-energianjakelu
Asennuspistoliittimien ja -jakajien konfiguraattori
Konfiguroi energianjakelu kätevästi IPD-asennuspistoliittimillä ja -jakajilla. Räätälöi pistoliitännät ja kaapelin pituudet helposti tarpeidesi mukaan. Intuitiivinen valikkonavigointi ja 3D-näyttö tekevät konfiguroinnista helppoa. Voit viedä tuoteluettelon tiedostoon tai tilata ratkaisun suoraan.
IPD-asennusjärjestelmä, jossa on push-in-liitäntä
Tutustu vaivattomaan energianjakeluun IPD-sarjan asennuspistoliittimien ja -jakajien avulla. IPD-asennusjärjestelmä asennetaan kätevästi ja ilman työkaluja push-in-tekniikan ja pikalukituksen ansiosta. Asennus on nopeaa ja turvallista myös vaikeapääsyisissä paikoissa. Kaikki komponentit ovat erityisen kestäviä ja suojattu vettä ja pölyä vastaan IP66-, IP68- ja IP69K-luokituksilla. Tämä takaa erityisen pitkäikäisen ja vakaan tehonsyöttökaapeloinnin vaativissa ulko- ja teollisuusympäristöissä.
QPD-asennusjärjestelmä, jossa on IDC-liitäntä
Teollisuuteen sopivan energianjaon ei tarvitse olla aikaa vievää ja monimutkaista. Tämän osoittaa QPD-asennusjärjestelmä jopa 690 V / 40 A:n tehoille. Tutun ja turvallisen QUICKON-IDC-liitännän ansiosta voidaan liittää jopa 5 x 6,0 mm²:n johtoja helposti ja nopeasti ilman eristyksen kuorimista ja ruuveja. On mahdollista valita kiinteät tai pistoliitettävät liitännät laitteelle ja siten muodostaa joustavia syöttöratkaisuja.
PRC-asennusjärjestelmä
PRC-asennusjärjestelmä soveltuu erinomaisesti kompaktiin ja turvalliseen tehonsiirtoon 35 A asti. Korkeat kotelointiluokat ja jopa IK08-luokan iskunkestävyys varmistavat virranjakelun äärimmäisissäkin ympäristöolosuhteissa. Valinnaisesti käsin tai työkalulla avattava lukitus tuo lisäksi enemmän joustavuutta järjestelmän asennukseen ja huoltoon.