Kaapelijatkokset signaali-, data- ja tehokaapelointia varten

Kaapelijatkokset signaali-, data- ja tehokaapelointia varten

Sähköasentajien päivittäisiin tehtäviin kuuluvat kaapelien jatkaminen ja vaurioituneiden kaapeleiden korjaaminen. Tämä tapahtuu nopeasti ja luotettavasti signaalin, tehon tai datan siirtoon tarkoitetuilla kaapeleilla ja kaapelijatkoksilla. Phoenix Contact tarjoaa kaapelijatkoksia, joissa on ruuviliitäntä tai IDC-liitäntä 0,14–6 mm²:n johtimien liitäntää varten.

Go to Product Detail Page for item 1274810
PRC 5-TERM-2,5 - Protective cap
PRC 5-TERM-2,5 - Protective cap
1274810

Protective cap, Range of articles: PRC 35, color: black, number of positions: 5, min. conductor cross-section: 0.75 mm2, max. conductor cross-section: 4 mm2, rated voltage: 1000, min. cable diameter: 9.5 mm, max. cable diameter: 12.5 mm, End cap to prevent moisture from entering

Edut

  • Kaapeleiden korjaaminen tai jatkaminen on nopeaa kaapelijatkoksilla: yhdessä pistoliittimen kanssa myös joustavana liitäntänä
  • Erittäin kestävä: kotelointiluokat IP68/IP69K asti ja iskunkestävyys IK08 takaavat laajan käyttöalueen
  • Paras mahdollinen turvallisuus: luotettava liitäntä virhekytkennät estävän mekaanisen koodauksen sekä kosketussuojan avulla
  • Innovatiivinen ja aikaa säästävä: kaapelijatkokset QUICKON-liitännällä säästävät aikaa jopa 80 % paikan päällä tapahtuvassa liitännässä
  • Signaalien ja datan luotettava siirto: 360°-suojaus sähkömagneettisesti kuormitetussa ympäristössä
QPD-kaapelijatkokset

QPD-sarjan kaapelijatkokset

Koe Phoenix Contactin QPD-sarjan kaapelijatkosten tehokkuus. Kompaktit kaapelijatkokset helpottavat kaapelin jatkamista tai korjaamista huomattavasti. Edistyksellisen IDC-liitäntätekniikan ansiosta voit vähentää työkustannuksia jopa 80 %. Sähkötyöt valmistuvat käden käänteessä. QPD-kaapelijatkokset ovat jokaisen sähköasentajan välttämätön apuväline esimerkiksi rakennustyömailla, kone- ja laiterakennuksessa tai yleisissä sähköasennuksissa.

Nopea asennus ilman erikoistyökaluja

Energianjaon ei tarvitse olla aikaa vievää. Tämän osoittavat QPD-kaapelijatkokset. IDC-pikaliitäntä ei edellytä johtimien kuorimista. Asennukseen ei tarvita kalliita erikoistyökaluja. Katso videolta, kuinka helppoa asennus on.