Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 4+PE, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, black, With two QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 10 mm ... 14 mm
Kaapelijatkokset signaali-, data- ja tehokaapelointia varten
Sähköasentajien päivittäisiin tehtäviin kuuluvat kaapelien jatkaminen ja vaurioituneiden kaapeleiden korjaaminen. Tämä tapahtuu nopeasti ja luotettavasti signaalin, tehon tai datan siirtoon tarkoitetuilla kaapeleilla ja kaapelijatkoksilla. Phoenix Contact tarjoaa kaapelijatkoksia, joissa on ruuviliitäntä tai IDC-liitäntä 0,14–6 mm²:n johtimien liitäntää varten.
Conductor connector, connection method: IDC connection, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gray, With two QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm
Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 3+PE, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, black, with one QUICKON nut, coding: Coding profile, external cable diameter: 9 mm ... 14 mm
QUICKON cable connector, with a QUICKON nut, black, 4+PE-pos., 2.5 mm2 ... 6.0 mm2/690 V/40 A, for cable diameter of 12 mm ... 20 mm.
Cable connector, 4-pos., halogen-free, shielded, insulation displacement connection, housing material: zinc die-cast, nickel-plated, outer cable diameter of 5 mm ... 9.7 mm
Cable connector, PROFINET CAT6A (10 Gbps), 8-pos., halogen-free, shielded, insulation displacement connection, housing material: zinc die-cast, nickel-plated, outer cable diameter of 5 mm ... 9.7 mm
QUICKON cable connector, black, 4+PE-pos., 1.0 mm2 ... 2.5 mm2 / 690 V / 20 A, for 6 mm ... 11 mm cable diameter.
Cable connector panel feed-through, two-sided with QPD nut, black, 4+PE-pos., 1.0 mm2 ... 2.5 mm2/690 V/20 A, for cable diameter of 9 mm ... 16 mm.
Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 3+PE, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, black, With two QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 10 mm ... 13 mm
Conductor connector, connection method: IDC connection/ IDC connection, number of positions: 3+PE, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, black, With two QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm
Edut
- Kaapeleiden korjaaminen tai jatkaminen on nopeaa kaapelijatkoksilla: yhdessä pistoliittimen kanssa myös joustavana liitäntänä
- Erittäin kestävä: kotelointiluokat IP68/IP69K asti ja iskunkestävyys IK08 takaavat laajan käyttöalueen
- Paras mahdollinen turvallisuus: luotettava liitäntä virhekytkennät estävän mekaanisen koodauksen sekä kosketussuojan avulla
- Innovatiivinen ja aikaa säästävä: kaapelijatkokset QUICKON-liitännällä säästävät aikaa jopa 80 % paikan päällä tapahtuvassa liitännässä
- Signaalien ja datan luotettava siirto: 360°-suojaus sähkömagneettisesti kuormitetussa ympäristössä
QPD-sarjan kaapelijatkokset
Koe Phoenix Contactin QPD-sarjan kaapelijatkosten tehokkuus. Kompaktit kaapelijatkokset helpottavat kaapelin jatkamista tai korjaamista huomattavasti. Edistyksellisen IDC-liitäntätekniikan ansiosta voit vähentää työkustannuksia jopa 80 %. Sähkötyöt valmistuvat käden käänteessä. QPD-kaapelijatkokset ovat jokaisen sähköasentajan välttämätön apuväline esimerkiksi rakennustyömailla, kone- ja laiterakennuksessa tai yleisissä sähköasennuksissa.
Nopea asennus ilman erikoistyökaluja
Energianjaon ei tarvitse olla aikaa vievää. Tämän osoittavat QPD-kaapelijatkokset. IDC-pikaliitäntä ei edellytä johtimien kuorimista. Asennukseen ei tarvita kalliita erikoistyökaluja. Katso videolta, kuinka helppoa asennus on.