Valve connector, 5-position, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, with 2 LEDs, on Valve connector AD (pressure switch), with 2 LEDs
Adapterit ja liittimet kupari- ja valokuitukaapelointiin
Adapterit ja liittimet varmistavat erinomaisen joustavuuden kaapeloinnin sovittamisessa. DIN-kiskosovittimet takaavat kaapeleiden turvallisen liittämisen ja luotettavan tiedonsiirron. Käytä kentällä M8-, M12- ja venttiilipistokesovittimia. Päätevastuksilla voit estää luotettavasti signaalin heijastukset väyläjohdon päässä kenttäväyläjärjestelmissä.
Port Guard Security Element
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Metal, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: silver/matt, Ethernet
Dust protection cover
RJ45 jack insert, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, CAT5, material: Metal, connection method: IDC connection, connection cross section: AWG 24- 22, Ethernet
RJ45 socket insert, modular (Keystone), CAT6, 8-pos., shielded, with cable connection (LSA), for litz and solid wires AWG 26 ... 22
Singlemode SFP+ transceiver for transmission up to 10 Gbps over 10 km at wavelengths of 1,310 nm in the extended temperature range
RJ45 PCB connector, design: RJ45, number of positions: 8, 1 Gbps, PCB mounting, degree of protection: IP20, connection method: THT wave, PE bag
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, SMD soldering, degree of protection: IP20, connection method: SMD reflow, Tape and Reel
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Metal, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: silver/matt, Ethernet
Edut
- Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
- Luotettava tiedonsiirto liittimien ja kaapelinliitäntämoduulien kautta
- Eri dataliitännöille tarkoitetut moduulit tekevät käytöstä joustavaa
19" jakajat sekä DIN-kiskosovittimet valokuitu- ja kuparipohjaiseen datakaapelointiin
19" jakajat sekä DIN-kiskosovittimet valokuituja ja kuparipohjaista datakaapelointia varten täydentävät adapterivalikoimaamme. Nämä tuotteet löytyvät dataliittimien yhteydestä.
Seinäliitäntärasiat
Seinäliitäntärasioita (terminal outlet) käytetään päätelaitteen liittämiseen kaapelointiin. Löydät liitäntärasiat myös tämän sivun tuoteluettelosta.