CSA
Hyväksyntätunnus: 2030668Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-61292Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 16 A | - 2.5 |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
400 V | 20 A | 26 - 12 |
BV
Hyväksyntätunnus: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40037618Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 16 A | 0.2 - 2.5 |