Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Cable gland, material for screw connection: Stainless steel 1.4305, application: Standard, external cable diameter 19 mm ... 28 mm, shielding: no, connecting thread: M40 x 1.5, color: silver-colored, with O-ring