Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Cable gland, material for screw connection: Brass, nickel-plated, application: Standard, external cable diameter 10 mm ... 14 mm, shielding: no, connecting thread: 1/2" NPT, color: silver-colored, with O-ring