Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert, number of positions: 3+2+PE, size: B10, power contacts: 3, control contacts: 2, number of connections per position: 1, Socket, Push-in connection, 690 V, 16 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power