Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

CC1,5-TS-2,10MPE AU - Crimp contact
1029398

Crimp contact, Pin, turned, contact diameter: 1.5 mm, connection cross section: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2, AWG 14...14 , contact material: CuZn

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet