cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E468743| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 13 A | - 14 | ||
Power connector, Power, 5-position, shielded, Socket straight M12, coding: K, Crimp connection, knurl material: Zinc die-cast, tin-plated, external cable diameter 8 mm ... 13 mm, without crimp contacts, Contact 5 leading
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 13 A | - 14 | ||