Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Surface mounting housing B24, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, protective cover material: PC, cable outlets: 2, lateral, 2x M32, height: 68 mm, cable gland: none, protective cover: yes, with choice of powder coating color