Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Crimp contact, series: HC-M-...-70, Pin, turned, contact diameter: 9.5 mm, connection cross section: 70 mm2 ... 70 mm2, AWG 2/0...2/0 , contact material: Cu alloy