Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert, number of positions: 10+2+PE, size: B24, power contacts: 10, control contacts: 2, number of connections per position: 1, Socket, Crimp connection, 690 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 4 mm2, application: Power