Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert, number of positions: 12+PE, size: D7, number of connections per position: 1, Pin, Crimp connection, 400 V, 12 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2