Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Crimp contact, series: HC-M-12, Pin, turned, contact diameter: 1.6 mm, connection cross section: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2, AWG 16...16 , contact material: Cu alloy