Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Cable gland, material for screw connection: Stainless steel 316L, application: Ex, external cable diameter 17 mm ... 26.3 mm, shielding: no, connecting thread: M32 x 1.5, color: silver-colored