HC-STA-B16-HLFD-1TTM32-EL/...
-
Housing
1373032
Sleeve housing B16, for double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, straight, 1x M32, height: 60 mm, cable gland: none, with choice of powder coating color
Tuotetiedot
| General | powder-coated and color version of item 1412722 HC-STA-B16-HLFD-1TTM32-EL-AL |
| General | For contact inserts HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Product type | Housing with locking latch |
| Housing type | Sleeve housing |
| Application | Standard |
| Design | B16 |
| Type of locking | for double locking latch |
| No. of cable outlets | 1 |
| Type of the screw connection | 1x M32 |
| Cable outlet | straight |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 44 mm |
| Height | 60 mm |
| Length | 93.5 mm |
| Color | black (RAL 9005) |
| Housing material | Die-cast aluminum, salt water resistant |
| Housing surface material | uncoated |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP66 |
| IP67 | |
| Enclosure rating (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Impact strength | IK09 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
| Tuotenumero | 1373032 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | AF7APB |
| Tuotekoodi | AF7APB |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 200 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 192,4 g |
| Tullitariffinumero | 85389099 |
| Alkuperämaa | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Cable gland 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastic label 0830085
-
HC-B16-HCWD-PLR-BK - Protective cover 1346544
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastic label 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Protective hose screw connection 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Protective hose screw connection 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Protective hose screw connection 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Protective hose screw connection 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Protective hose screw connection 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Protective hose screw connection 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Protective hose screw connection 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Protective hose screw connection 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Protective hose screw connection 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Protective hose screw connection 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Protective hose screw connection 3241063
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa