Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

G-INS-M32-M68N-NNES-S - Cable gland
1411166

Cable gland, material for screw connection: Brass, nickel-plated, application: Standard, external cable diameter 15 mm ... 21 mm, shielding: no, connecting thread: M32 x 1.5, color: silver-colored, with O-ring

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet