Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Cable gland
1411191

Cable gland, material for screw connection: Brass, nickel-plated, application: EMC, external cable diameter 14 mm ... 21 mm, shielding: yes, connecting thread: M32 x 1.5, color: silver-colored, with O-ring

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet