Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Crimp contact, series: HC-M-...-120, Socket, turned, contact diameter: 9.5 mm, connection cross section: 120 mm2 ... 120 mm2, AWG 4/0...4/0 , contact material: Cu alloy