Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Crimp contact, series: HC-M-...-70, Socket, turned, contact diameter: 9.5 mm, connection cross section: 50 mm2 ... 50 mm2, AWG 1...1 , contact material: Cu alloy