Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

HC-STA-B06-SHWS-2SSM40-ELC-AL - Housing
1082566

Surface mounting housing B6, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 2, lateral, 2x M40, height: 74.8 mm, cable gland: none, Standard

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Good shielding in the event of electromagnetic interference