Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert, number of positions: 6+PE, size: B16, Pin, Screw connection, 400 V/690 V, 41 A, 0.5 mm2 ... 6 mm2, application: Power