HC-B 16-EBUQ-2,5-32 - Contact insert
1605598

Contact insert, number of positions: 16+PE, size: B16, Socket, QUICKON connection, 500 V, 16 A, 0.34 mm2 ... 2.5 mm2

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Shock and vibration-resistant in accordance with DIN EN 61373