Kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon. Ja vieläpä helposti: Phoenix Contactilta saat kaikki laiteliitännät saman katon alta. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset takaavat kattavan ratkaisun kupari- tai valokuitukaapelointiin.
RJ45 connector, degree of protection: IP65/IP67, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metal, connection method: IDC fast connection, cable outlet: straight, color: silver, Ethernet