cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||
Power connector, degree of protection: IP65/IP67, number of positions: 5, material: Metal, connection method: Spring connection, connection cross section: AWG 18- 13, cable outlet: straight, Universal
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||