Power H distributor
cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976-20080903| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 14 A | |||
Power distributor, degree of protection: IP65, number of positions: 5, material: Metal, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: black, Universal
Power H distributor
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 14 A | |||
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | |||