Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC - Power connector
1425514

Power connector, degree of protection: IP65/IP67, number of positions: 5, material: Metal, connection method: Spring-cage connection, connection cross section: AWG 18- 13, cable outlet: straight, Universal

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Flexible coding
Increased temperature range
Lockable
One-part housing