Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

AI 1,5 -10 BK - Ferrule
3200195

Ferrule, Length contact range: 10 mm, sleeve length: 16 mm, color: black

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

The ferrules with plastic sleeve are made from soft tin-plated electrolytic copper
The insulation reliability of close connections is increased and the splicing of wires is prevented