Kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon. Ja vieläpä helposti: Phoenix Contactilta saat kaikki laiteliitännät saman katon alta. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset takaavat kattavan ratkaisun kupari- tai valokuitukaapelointiin.
D-SUB crimp contact, Pin, turned, contact diameter: 0.76 mm, rated current: 3 A, connection cross section: 0.08 mm2 ... 0.34 mm2, AWG 28...22 , contact material: Metal