Syöttö ja suojaus tasavirtaverkossa Energiatehokkuus, verkon vakaus ja resurssitehokkuus ovat tasavirtaverkkojen kolme keskeistä ominaisuutta. Näiden etujen maksimoimiseksi DC-verkkojen toiminnan on oltava vakaata ja turvallista. Phoenix Contact tarjoaa tähän tarkoitukseen sopivia tehoelektroniikka- ja suojaustekniikkaratkaisuja.
Maailmassa, jossa keskitytään yhä enemmän uusiutuviin energialähteisiin ja kestäviin ratkaisuihin, tasavirtaverkoista on tulossa yhä tärkeämpiä. Generaattorit, varastointijärjestelmät ja lähes kaikki kulutuslaitteet käyttävät jo nyt tasavirtaa. Nämä alueet voidaan yhdistää toisiinsa erityisen tehokkaasti DC-verkkojen avulla. Tämä tekee tasavirtaverkoista keskeisen osan matkalla kohti ilmastoneutraaliutta. Sen lisäksi, että nämä verkot tarjoavat tehokkaan tavan siirtää energiaa, ne myös säästävät resursseja ja tuovat lukuisia etuja luotettavuuden ja verkon laadun kannalta. DC-verkkojen rakentaminen ja kokonaisvaltainen toiminta edellyttävät sopivaa tehoelektroniikkaa ja tehonsyöttöä.
Tehoelektroniikka tasavirtaverkkoja varten Luotettavia tehonsyöttöratkaisuja varten
Jos DC-verkkoja tuotetaan julkisesta AC-verkosta, aktiiviset AC/DC-syöttölaitteet ovat hyvä valinta. Kaksisuuntaisuutensa ja VDE-AR-N 4110- ja VDE-AR-N 4105 -standardien mukaisen sertifioinnin ansiosta nämä AIC (Active Infeed Converter) -nimellä tunnetut laitteet mahdollistavat ylijäämäenergian syöttämisen takaisin julkiseen verkkoon esimerkiksi uusiutuvista energialähteistä. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää esimerkiksi TRIO POWER -AC/DC-tehomoduulia, jossa on 20 kW:n teho ja kaksisuuntainen tehon muuntaminen. Etuliitäntätekniikan ja jopa 1 000 V:n DC-jännitteen ansiosta sitä voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa.
DC-sektoreiden integrointi tasavirtaverkkoon on vaivatonta 19-tuumaisten CHARX power -tehomoduulien avulla laajan DC-tulo- ja -lähtöalueen ansiosta.
PLCnext Engineer mahdollistaa yksittäisten moduulien joustavan ohjauksen. Näin DC-sektorit voidaan yhdistää kokonaisvaltaiseksi verkonhallinnaksi. Tämä lisää koko järjestelmän tehokkuutta ja joustavuutta.
24 V DC-syöttö suoraan tasavirtaverkosta Turvalliset syöttökonseptit kaikilla tasoilla
QUINT-tuoteperheen suorituskykyisillä teholähteillä voit syöttää tehoa 24 V:n kulutuslaitteille luotettavasti DC-verkosta. Erilaiset toiminnot eri tehoalueilla takaavat järjestelmän käytettävyyden.
Jos 24 V DC-tasolla tarvitaan DC/DC-muuntimia muille jännitetasoille muuntamista varten, mikään ei muutu. Näitä ja muita tuotteita, kuten redundanssimoduuleja, puskurimoduuleja tai DC/AC-inverttereitä, käytetään entiseen tapaan. Lupaamme erityisen hyvän järjestelmäkäytettävyyden myös tasavirtaverkoille kokonaisvaltaisen ja turvallisen Power Reliability -syöttökonseptin avulla.
DC-verkkojen ylijännitesuojaus Räätälöidyt ratkaisut turvalliseen toimintaan 12 V DC...1 500 V DC:n jännitteellä
Standardissa DIN VDE 0100-443 säädetään ylijännitesuojauksesta silloin, kun ylijännitteet voivat vaarantaa ihmishenkiä, julkisia tiloja tai teollisuuslaitoksia. Tämä koskee yhtä lailla sekä vaihtovirta- että tasavirtaverkkoja. DC-verkoissa käytetään monia elektroniikkakomponentteja, joiden vikaantumisriski on suurentunut ylijännitteen sattuessa. Tarjoamme räätälöityä DC-ylijännitesuojausta 12 V DC...1 500 V DC jännitteelle, jotta järjestelmäsi toiminta olisi turvallista ja luotettavaa.
Turvallinen laitesuojaus Optimaalinen suojaus kone- ja ohjauskaapeille
Ylivirtasuojat tarjoavat luotettavan suojan DC-verkoissa. Ne estävät ylikuormitukset ja oikosulut katkaisemalla virtapiirin nopeasti vikatilanteessa. Suuren kytkentätehonsa ja nopean vasteaikansa ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi teollisissa sovelluksissa ja ohjausjärjestelmissä. Ylivirtasuojien modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon integroinnin ja laajentamisen olemassa oleviin järjestelmiin. Näin ne edistävät nykyaikaisten DC-verkkojen turvallisuutta ja tehokkuutta. Ylivirtasuojamme on suunniteltu 24 V:n tai 48 V:n DC-verkkoihin.
Korkeampien jännitteiden kytkemiseen suositellaan käytettäväksi erikoistuotteita, kuten CONTACTRON ELR HDC -DC-katkaisijaa.
Käyttöalueet tekniikan mukaan Ylivirtasuojissa käytetystä tekniikasta riippuen suojalaitteiden ensisijaiset käyttöalueet vaihtelevat.
Taulukosta näet optimaalisen laukaisutekniikan omaan käyttötapaukseesi:
Laukaisuaika ylikuormituksen yhteydessä | Laukaisuaika oikosulun yhteydessä | Sovelluksesi on optimaalisesti suojattu | |
---|---|---|---|
Termiset ylivirtasuojat | soveltuu | ei sovellu | Ylikuormitus |
Termomagneettiset ylivirtasuojat | soveltuu | ihanteellinen | Ylikuormitus, oikosulku |
Elektroniset ylivirtasuojat | ihanteellinen | ihanteellinen | Ylikuormitus, oikosulku ja pitkät kaapelietäisyydet |
Tuotteet ja ratkaisut DC-verkkojen luotettavaa syöttöä ja suojausta varten
Tutkimus ja kehittäminen Meille on ominaista innovatiivinen vahvuus ja tulevaisuudenkestävyys
Tasavirtaverkkojen käyttö teollisuudessa on vasta alussa. Tästä syystä tekniset esteet ja standardien puute aiheuttavat edelleen joitakin haasteita asiakkaillemme. Phoenix Contact on pyrkinyt vastaamaan näihin haasteisiin ja edistämään tasavirtaverkkojen rakentamista osallistumalla jo vuosien ajan kansainvälisiin tasavirtaa käsitteleviin tutkimushankkeisiin ja komiteoihin, kuten ODCA, Shift2DC ja HybSchaDC, ja panostamalla voimakkaasti omaan tuotekehitykseensä.