Kytkentä, mittaus ja valvonta tasavirtaverkossa Tutustu tasavirtaan perustuvan energianjakojärjestelmän etuihin. Luotettava kytkentä, tarkka mittaus ja energiavirtojen jatkuva seuranta ovat siinä erityisen tärkeitä. Lue lisää näistä tärkeistä toiminnoista.

Kytkentä, mittaus, valvonta tasavirtaverkossa

Mitä on otettava huomioon tasavirtaverkoissa tapahtuvassa kytkennässä, mittauksessa ja valvonnassa?

Suurin ero tasavirran (DC) ja vaihtovirran (AC) välillä on tavassa, jolla sähkövaraus kulkee verkon läpi. Tasavirrassa varaus virtaa jatkuvasti yhteen suuntaan, kun taas vaihtovirrassa sen suunta vaihtuu säännöllisesti.

Tasavirtaverkoissa tapahtuvassa kytkennässä virta ei kulje nollan läpi kuten vaihtovirtaverkoissa. Tämä tekee tasavirran kytkennästä mahdollisesti vaarallisempaa, koska voi syntyä valokaaria, joita on vaikeampi sammuttaa. Mittaaminen tasavirtaverkoissa on helpompaa, koska jännite ja virta ovat vakioita. Vaihtovirtaverkossa mitataan tehollisarvoja, koska jännite ja virta vaihtelevat sinimuotoisesti.
Tasavirtaverkkojen valvontajärjestelmät on myös suunniteltava vakiojännitettä ja vakiovirtaa varten. Joitakin vaihtovirtaverkoissa esiintyviä vikatyyppejä, kuten vaihtovikaa, ei välttämättä tunnisteta.

Kytkentä tasavirtaverkossa Valokaaretonta kytkentää koskevat vaatimukset

Osana DC-INDUSTRIE2-hanketta Phoenix Contact tutki tasavirtaverkkoja teollisuuden ja tutkimuksen edustajien kanssa. Tässä yhteydessä muotoiltiin seuraavat vaatimukset tasajänniteverkossa tapahtuvaa kytkentää varten.

Galvaanisen erotuksen symboli
Ylivirta- ja oikosulkusuojauksen symboli
Yli- ja alijännitesuojan symboli
Akun esivarauksen symboli
Maasulkusuojauksen ja salaman symboli
Galvaanisen erotuksen symboli

Puolijohdekytkimillä varustetuissa laitteissa virtapiirin luotettava erotus ei ole aina rakenteellisesti taattu. Siksi toteutetaan kaikkinapainen galvaaninen erotus sähkömekaanisilla komponenteilla samoin kuin kontaktoreiden tai releiden kohdalla.

Ylivirta- ja oikosulkusuojauksen symboli

Suojalaitteen päätehtävänä on turvallinen poiskytkentä kohtuullisessa ajassa ylivirran tai oikosulun sattuessa. DC-kuormien turvallinen katkaisu ylivirran tai oikosulun sattuessa on yhtä tärkeää kuin AC-kuormilla. Tästä syystä luotettava poiskytkentä on ratkaisevan tärkeää näiden järjestelmien vakauden ja turvallisuuden kannalta.

Yli- ja alijännitesuojan symboli

Jos jännitteet ovat liian korkeita, ylijännitesuoja suojaa erityisesti kulutuslaitteille aiheutuvilta vaurioilta.
Alijännitesuojaus varmistaa, että kuorma kytkeytyy päälle, kun jännite on riittävän korkea.

Akun esivarauksen symboli

Kytkentälaitteen ulostulossa olevat varauksettomat kapasitiiviset kuormat (esim. välipiirit) aiheuttavat kytkentähetkellä lyhyeksi ajaksi oikosulkutilan. Näiden virtapiikkien välttämiseksi kapasitiiviset kuormat esivarataan, kunnes laitteen ulostulon ja kapasitiivisen kuorman jännitteet on tasattu.

Maasulkusuojauksen ja salaman symboli

Maasulku saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja järjestelmille. Nämä vaarat on otettava huomioon. Kun oikosulkusuojaus varmistaa poiskytkennän, jos laitteessa on vikoja, maasulkusuojaus puolestaan suojaa laitteen ja maan välisiltä vioilta.

Kaksi henkilöä seisoo tuotantohallissa kannettavan tietokoneen kanssa keskustelemassa energiatiedoista

Mittaaminen tasavirtaverkossa Kalibrointilain mukainen tarkkuus

Tasavirtaverkkojen olennainen etu on mahdollisuus syöttää energiaa takaisin verkkoon. Tämä käyttötarkoitus edellyttää kuitenkin tarkkoja mittauksia. Sekä vaihtovirran (AC) että tasavirran (DC) energiamittareihin sovelletaan kalibrointilakia, jos niitä käytetään laskutukseen. Tarkkuuden lisäämiseksi ja muuntohäviöiden vähentämiseksi tasavirtaverkoissa käytetään suoraa DC-mittausta. Toisin kuin vaihtovirtaverkoissa, DC-mittaus on yksinkertaisempaa, koska vaihesiirtoa ei tarvitse ottaa huomioon.

Tuotantohalli, jossa on robotteja

Valvonta tasavirtaverkossa Sääntely on yksinkertaisempaa kuin vaihtovirtaverkossa

Mittaaminen on edellytys sähköverkkojen valvonnalle. Valvonnalla varmistetaan, että järjestelmässä noudatetaan raja-arvoja, esim. DC-verkon jännite saa olla enintään 650 V. Valvontajärjestelmän on reagoitava poikkeamiin tavoitearvoista ja käynnistettävä vastatoimet. Tämä voi tarkoittaa järjestelmän säätämistä tai hätätilanteessa sen sammuttamista. Tasavirtaverkossa valvonta on helpompaa kuin vaihtovirtaverkossa, koska jännite on pidettävä "vain" vakiona. Yksi esimerkki on Phoenix Contactin All Electric Society Factory. Siinä AIC (Active-Infeed-Converter) on valvonnan ja ohjauksen ydin. Jos verkon jännite laskee, AIC toimittaa energiaa akkuvarastosta tai AC-verkosta. Jos verkon jännite nousee, energiaa joko varastoidaan tai syötetään takaisin yleiseen verkkoon.

CONTACTRON ELR HDC -DC-katkaisijan asennus kytkentäkaappiin

Innovatiivinen DC-katkaisija CONTACTRON ELR HDC suurten DC-kuormien kytkemiseen

Generaattoreiden, varastointijärjestelmien ja kuluttajien integrointi tasavirtaverkkoon asettaa erityisiä haasteita, kuten valokaarivapaan kytkennän. Turvallinen kytkentä on taattava jokaisessa DC-haarassa. CONTACTRON ELR HDC on markkinoiden ensimmäinen monitoiminen DC-katkaisija, joka täyttää tasavirtaverkoissa käyttöä koskevat vaatimukset.

Tuotteet ja ratkaisut turvallista DC-verkkoa varten


Ihmiset tarkastelevat hiljattain kehitettyä tuotetta

Tutkimus ja kehittäminen Meille on ominaista innovatiivinen vahvuus ja tulevaisuudenkestävyys

Tasavirtaverkkojen käyttö teollisuudessa on vasta alussa. Tästä syystä tekniset esteet ja standardien puute aiheuttavat edelleen joitakin haasteita asiakkaillemme. Phoenix Contact on pyrkinyt vastaamaan näihin haasteisiin ja edistämään tasavirtaverkkojen rakentamista osallistumalla jo vuosien ajan kansainvälisiin tasavirtaa käsitteleviin tutkimushankkeisiin ja komiteoihin, kuten ODCA, Shift2DC ja HybSchaDC, ja panostamalla voimakkaasti omaan tuotekehitykseensä.

Yhteystiedot

Luo yhdessä kanssamme kestävämpi tulevaisuus laajentamalla tasavirtaverkkoja

Tuemme sinua mielellämme tasavirtaverkkosi toteuttamisessa ja neuvomme sinua tuotteiden ja ratkaisujen suhteen.