Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Kytkentä tasavirtaverkossa Tasavirtaverkkojen vakiinnuttaminen teollisuudessa on avainasemassa energiasiirtymässä. Valitse DC-verkkoosi turvallinen ja luotettava liitäntätekniikka.

Robotti suuressa koneessa, jossa on kuljetushihna

Innovatiivinen liitäntätekniikka DC-verkoissa

Tasavirtaverkossa virta ei värähtele, toisin kuin vaihtovirtaverkossa. Tasavirrassa sähkövaraus virtaa siis vain yhteen suuntaan, eikä nollapisteitä ole. Tietyissä olosuhteissa tämä voi aiheuttaa DC-verkoissa valokaaria, joiden sammuttaminen on työlästä. Liitäntätekniikan alalla tämä aiheuttaa erityisvaatimuksia joillakin sovellusalueilla.

Tuotantolaitos, jossa on robotteja ja kytkentäkaappeja

Energian ja signaalien tehokas siirtäminen Innovatiivinen kytkentäkaapin johdotus ja kenttäkaapelointi

Liitäntätekniikka on keskeisessä asemassa energian tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa tasavirtaverkoissa, ja se on välttämätön kokonaisvaltaisen järjestelmän kannalta. Kattava kytkentäkaappi- ja kenttäkaapelointiratkaisujen valikoimamme soveltuu sekä vaihto- että tasavirtakäyttöön. Riviliittimet, potentiaalinjakoliittimet, pistoliittimet sekä kaapelit ja johdot, joissa käytetään innovatiivisia, työkaluvapaita liitäntä- ja lukitustekniikoita, ovat erittäin helppokäyttöisiä, ja ne säästävät aikaa ja kustannuksia asennuksen aikana.

ArcZero-pistoliittimet ajoneuvojen tuotannon koelaitoksessa

Valokaarien välttäminen turvallisesti Erityisvaatimukset tasavirtaverkoissa

Tasavirtaverkoissa voi esiintyä vaarallisia valokaaria kytkentä- ja katkaisuprosessien aikana. Nämä voivat johtaa koskettimien ja koteloiden vaurioitumiseen ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vaaran käyttäjälle. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa valokaarien estäminen erityisesti silloin, kun koneet ja järjestelmät ovat avoimesti käytettävissä. Tässä auttaa uusi ArcZero-pistoliitin, joka sammuttaa valokaaren aktiivisesti suoraan pistoliittimessä olevan elektronisen piirin avulla. Tämä lisää turvallisuutta sekä helpottaa käsittelyä asennuksen ja huollon aikana. Huoltotilanteessa laitteen vaihto voidaan suorittaa helposti kuormitettuna.

Näkymä akkuvarastoon, jossa henkilö seisoo

Joustava, suorituskykyinen kaapelointi Modulaariset liitännät, joissa on vankat pistoliittimet

Uusiutuvan energian siirrossa ja varastoinnissa tarvitaan yhä enemmän pistoliittimiä, joiden nimellisvirta on vähintään 40 A. Akkuvarastojärjestelmissä perinteiset CEE-pistokkeet korvataan yhä useammin HEAVYCON-teollisuuspistoliittimillä. Pienemmän kosketusvastuksen ansiosta tehohäviö pienenee, mikä alentaa sähkökustannuksia. HEAVYCON modular muodostaa lisäksi yhteen koteloon yhdistettyjen eri siirtorajapintojen avulla erittäin kompaktin liitännän. Push-in-tekniikka takaa turvallisen, työkaluvapaan kaapeliliitännän.

QPD-asennusjärjestelmä pikaliitäntätekniikalla

Turvallisen energianjakojärjestelmän suunnittelu Luja liitäntä työkalulla irrotettavien asennuspistoliittimien ansiosta

QPD- ja PRC-asennusjärjestelmiemme avulla voit järjestää sähkönjakelun vaivattomasti ja joustavasti. Käyttötarkoituksen mukaan valittavissa on yksinkertainen johdinliitäntä, helppo sähkönsyöttö tai kompakti laiteliitäntä. Vankat kotelot ja korkeat kotelointiluokat IP69K asti mahdollistavat turvallisen tehonsiirron. Pistoliitinversiot, joissa on työkalulla avattava lukitusmekanismi, suojaavat myös pistoliittimien tahattomalta irtoamiselta.

Tuotteet ja ratkaisut turvallista DC-verkkoa varten


Ihmiset tarkastelevat hiljattain kehitettyä tuotetta

Tutkimus ja kehittäminen Meille on ominaista innovatiivinen vahvuus ja tulevaisuudenkestävyys

Tasavirtaverkkojen käyttö teollisuudessa on vasta alussa. Tästä syystä tekniset esteet ja standardien puute aiheuttavat edelleen joitakin haasteita asiakkaillemme. Phoenix Contact on pyrkinyt vastaamaan näihin haasteisiin ja edistämään tasavirtaverkkojen rakentamista osallistumalla jo vuosien ajan kansainvälisiin tasavirtaa käsitteleviin tutkimushankkeisiin ja komiteoihin, kuten ODCA, Shift2DC ja HybSchaDC, ja panostamalla voimakkaasti omaan tuotekehitykseensä.

Yhteystiedot

Luo yhdessä kanssamme kestävämpi tulevaisuus laajentamalla tasavirtaverkkoja

Tuemme sinua mielellämme tasavirtaverkkosi toteuttamisessa ja neuvomme sinua tuotteiden ja ratkaisujen suhteen.