Datavetoinen kestävyys Kestävä kehitys datavetoisten ratkaisujen avulla: tee tietoon perustuvia päätöksiä, optimoi toimintaprosesseja, vahvista liiketoimintaa ja menesty pitkällä aikavälillä – askel askeleelta yhdessä kohti Net Zeroa.

Kestävän tehtaan sidosryhmät

Tietojen läpinäkyvyys on avain tehokkuuden ja kestävyyden lisäämiseen

Kestävän tehtaan perustana on tieto. Jotta kulutus ja prosessit olisivat mahdollisimman avoimia, niitä koskevat tiedot on ensin kerättävä ja analysoitava. Tämä on ensimmäinen askel kohti kestävyyttä. Vain jos tiedetään, mihin resursseja käytetään, voidaan kehittää keinoja, joilla minimoidaan kulutusta ja optimoidaan prosesseja. Sen lisäksi, että otetaan käyttöön uusia teknologioita, joihin liittyy erityisen korkeita kyberturvallisuusvaatimuksia, sekä OT:n ja IT:n yhteenliitettävyys, myös kestävyyttä koskevat lakisääteiset vaatimukset lisääntyvät. Digital Factory now:n myötä tarjoamme kaikille päättäjille skaalattavia ratkaisuja saman katon alta, jotta he voivat vastata tulevaisuuden tehtaan päivittäisiin haasteisiin – olipa kyse sitten olemassa olevista tai uusista tehtaista.

PLCnext Technologyn avoimuuden ansiosta OT- ja IT-järjestelmät on helppo yhdistää turvallisesti sekä käyttää erilaisia rajapintoja. Tehokkaamman ja siten kestävämmän tuotannon lisäksi voimme nyt myös suojata immateriaalioikeuksiamme.

Vishal Patil, Johtaja, IT & automaatio
Vishal Patil, IT & automaatio -yksikön johtaja, Serum Institute of India

Askel askeleelta kohti kestävää tulevaisuutta Avoimet, skaalattavat ja turvalliset Digital Factory now -ratkaisut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja kestävän kehityksen tasapainon lisäämistä varten – modulaarinen ja joustava yksinkertaisesta riviliittimestä älykkäisiin palveluihin asti

Kuvake Kulutustiedot
Kuvake Tietojen analysointi
Kuvake Digitaalisen tehtaan kyberturvallisuus
Kuvake MLnext-kojelauta
Kuvake Kulutustiedot

Lisää kestävyyttä skaalattavuuden ja digitalisoinnin avulla:
Energiakustannusten osuus tuotantokustannuksista voi olla noin 10 %. Energiaintensiivisillä aloilla tämä luku on jopa 40 %. Arvokkaiden resurssien tehokas käyttö ei ainoastaan vähennä kustannuksia. Se auttaa myös vähentämään ilmastokaasupäästöjä ja parantaa yrityksesi kestävyystasetta.
Digital Factory now -ratkaisuillamme autamme sinua saavuttamaan läpinäkyvyyden kaikissa kulutustiedoissa.

  • Integrointi ja yhteentoimivuus: kotelointiratkaisumme voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin järjestelmiin, mikä on ihanteellista brownfield-sovelluksissa, joissa halutaan nykyaikaistaa olemassa olevia infrastruktuureja keskeyttämättä käynnissä olevaa toimintaa.
  • Modulaarisuus ja joustavuus: modulaariset tuotteemme ovat erittäin joustavia, ja ne voidaan räätälöidä vastaamaan erityisvaatimuksia riviliittimestä monimutkaisiin älykkäisiin palveluihin asti.
  • Tulevaisuudenkestävyys digitalisoinnin avulla: digitalisointi- ja automaatioratkaisumme työkalupakkina mahdollistavat räätälöidyt ratkaisut jokaiseen sovellukseen.

Kuvake Tietojen analysointi

Asenna olemassa oleva järjestelmä jälkiasennuksena ilman suurempia toimenpiteitä ja menettämättä sertifikaatteja ja hyväksyntöjä. Tarjoamme skaalattavia ratkaisuja pieniin ja suuriin teollisuusjärjestelmiin yksinkertaisista liittimistä monimutkaisiin älykkäisiin palveluihin asti. Esimerkkeinä ovat monipuolinen Data Collection Box ja Secure Edge Boxit turvallista tiedonsiirtoa varten.

Skaalattavat ratkaisut:
Data Collection Box on esimerkiksi sopiva ratkaisu älykkääseen integrointiin. PLCnext Controlin, I/O-moduulien sekä mittausmoduulien älykäs ja yksilöllisesti mukautettava yhdistäminen yhteen kompaktiin koteloon mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen olemassa oleviin koneisiin ja järjestelmiin Digital Factoryssa – menettämättä esim. CE- ja UL-sertifiointeja.

Yhdistämällä skaalattavuus ja digitalisointi ratkaisumme optimoivat prosesseja ja lisäävät samalla tehokkuutta ja turvallisuutta.

Lisätietoa aiheesta Data Collection
Kuvake Digitaalisen tehtaan kyberturvallisuus

Tietojenkäsittely OT-, Edge-, IT- tai pilvipalveluissa: käytä tallennettuja ja normalisoituja tietoja järjestelmän kokonaistehokkuuden (OEE) ja kestävyyden parantamiseksi. Olipa kyse sitten greenfield- tai brownfield-sovelluksista, tuemme sinua tietojen käytön optimoinnissa mahdollisimman pienellä vaivalla.
Välitä tietosi mihin tahansa OT-, IT- ja pilvijärjestelmään; avoimien ja skaalattavien ratkaisujemme ansiosta kaikenlaisten datatyyppien saumattomalle käsittelylle ei ole rajoja. Suojaa tietosi CRA:n mukaisilla Edge-ratkaisuilla.

Lisätietoa aiheesta OT meets IT
Kuvake MLnext-kojelauta

Piilossa olevat potentiaalit voidaan tässä löytää tekoälypohjaisen tietoanalyysin avulla. Jotta tehtaassa ilmenevät poikkeavuudet voidaan tunnistaa ajoissa, MLnext-ratkaisut mahdollistavat tietojen analysoinnin koneoppimisen avulla sekä optimoinnin suorittamisen nopeasti, helposti ja tarkasti. Saat yleiskatsauksen kaikista väliaineista, kuten ilmasta ja vedestä. Tietojen analysointi koneoppimisen perusteella tarjoaa lukuisia etuja manuaalisiin tietoanalyyseihin verrattuna. Automaattisen tietojen analysoinnin lisäksi käyttäjät voivat hyötyä tässä skaalattavuudesta koko tuotantoprosessin osalta.

Lisätietoa aiheesta Anomaly detection
Uusi e-julkaisu
Datavetoinen kestävyys: älykkäämpää liiketoimintaa tiedon avulla

Haluatko tietää lisää datavetoisesta kestävyydestä? Tutustu sitten sähköiseen julkaisuumme "Datavetoinen kestävyys – älykkäämpää liiketoimintaa tiedon avulla". Selvitä, miten datavetoiset teknologiat tekevät alasta kestävämmän ja tehokkaamman. E-julkaisussa kerrotaan, miten yritykset voivat digitalisoinnin, automaation ja älykkäiden data-analyysien avulla optimoida tuotantoprosessejaan, vähentää energiankulutusta ja saavuttaa pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

E-julkaisu
E-julkaisun 'Data-Driven Sustainability' kansikuva
Logo Digital Factory now

Edut

  • Kasvihuonekaasujen vähentäminen ja ympäristötavoitteita koskevien direktiivien täyttäminen
  • Lisäpalvelujen käyttö IIoT-käyttöympäristöissä – kentän yhdistettävyyden lisääminen OT-tasolta IT-tasolle
  • Yksittäisten tuotantolinjojen ja prosessialueiden kaikkien kulutustietojen helppo ja nopea läpinäkyvyys yksittäistä anturia myöten
  • Datan kerääminen ilman merkittävää haittaa tuotantoprosessille tai CE/UL-sertifioinnin menettämistä Data Collection Boxin avulla
Whitepaper-julkaisu
Aloita tänään: kuudessa vaiheessa kestävään tehtaaseen

Saamiesi tietojen avulla saat käteesi avaimen kestävään tehtaaseen jo tänään. Lue maksuttomasta oppaastamme, mihin helppoihin ja konkreettisiin toimenpiteisiin voit ryhtyä, jotta voit ottaa ensimmäiset askeleet kestävään tulevaisuuteen.

Tilaa whitepaper-julkaisu
Net Zero

Kaikki hallinnassa: Utility Metering and Reporting Anturista pilveen – avoin jokaiselle tehtaalle ja jokaiselle sovellukselle mittauksesta analyysiin asti

Järjestelmän yleiskatsaus Digital Factory now