Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Energiamittarit IN-Campuksella Laadukkaat tiedot ovat ensimmäinen askel kohti korkeaa energiatehokkuutta. Tästä syystä Audi päätti käyttää EEM-EM377-energiamittareita. Lue lisää suunnittelun haasteista ja toteutetuista ratkaisuista.

Palvelinhuone
AUDI AG:n datakeskus ylhäältä päin

Datakeskus tukee AUDI AG:n tulevaisuuden hankkeita nykyaikaisilla laitteistoilla ja ohjelmistoilla (Kuvalähde: Audi Mediacenter)

Hyvän energiatehokkuuden tietopohja Energiamittarit AUDI AG:n datakeskuksessa IN-Campuksella

Audi AG:n ja Ingolstadtin kaupungin hanke IN-Campus rakennetaan Ingolstadtin entiselle jalostamon alueelle. Ensimmäinen rakennusvaihe käsittää Audin ajoneuvoturvallisuuskeskuksen, joka valmistui vuonna 2023. Lisäksi suunniteltiin uusi 2 000 m²:n datakeskus, jossa on nykyaikaisia tietotekniikkakomponentteja. Datakeskukset ovat energiaintensiivisiä infrastruktuureja, joiden energiankulutus on optimoitava kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. Audi valitsi Phoenix Contactin energiamittarit. Niillä varmistetaan hyvä tietopohja ja siten tehokas energianhallinta. Tältä pohjalta tunnistetaan potentiaalit ja toteutetaan energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä.

Datakeskuksen jäähdytysjärjestelmän venttiilit

Oma jäähdytysjärjestelmä: tuotanto jäähdytyskeskuksessa ja tarvelähtöinen jakelu palvelinhuoneisiin, jotta lämpötila pysyy vakiona vuodenajasta ja suorituskyvystä riippuen (Kuvalähde: Audi Mediacenter)

Haaste Energiankulutuksen optimointi energianhallintajärjestelmän avulla

Datakeskuksen ympäristön on oltava aina samassa lämpötilassa. Koska integroitu tehoelektroniikka tuottaa paljon lämpöä, jäähdytys on suuri energiasyöppö. Audin haasteena oli vähentää datakeskuksensa suurta energiantarvetta etenkin energiakustannusten nousun ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistarpeen vuoksi. Suunnittelu, rakentaminen ja käyttö toteutettiin energianhallinnan toteuttamista koskevan DIN EN 50600 -standardin pohjalta. Audi on kehittänyt yhdessä Congiv GmbH:n kanssa räätälöidyn energianhallintajärjestelmän (EMS), jonka avulla voidaan vähentää datakeskusten suurta energiantarvetta ja kustannuksia sekä suojella ympäristöä. EMS tallentaa, konsolidoi, visualisoi ja analysoi kaikki energiaan liittyvät arvot.

Mittaria kohden tallennetaan noin 60 sähköistä arvoa, esimerkiksi virta, jännite, pätö-, lois- ja näennäisteho, energia (kWh) ja tehokerroin (cosPhi). Neljä lähtökoteloon asennettua kolmivaiheista mittaria kerää [...] jopa 240 mitattua arvoa.

Christian Kraus
Christian Krausin muotokuva

Kuvalähde: Audi Mediacenter

Neljä energiamittaria haaralaatikossa palvelinhyllyjen yläpuolella

MID-sertifioidut EEM-EM377-sarjan energiamittarit mittaavat pätötehoa jopa 500 V:n / 80 A:n verkoissa (Kuvalähde: Audi Mediacenter)

Ratkaisu Kommunikoivat energiamittarit tehokkaaseen energianhallintaan

Phoenix Contact toimittaa datakeskukseen 1 200 kolmivaihe-energiamittaria (EEM-EM377), jotka valvovat ja ohjaavat energiatehokkuutta. Nämä mittarit ovat kompakteja ja helposti konfiguroitavissa, ja ne mittaavat erilaisia sähköisiä arvoja. Virtakiskojärjestelmä yhdistää palvelimet, tallennustilat ja verkkokomponentit, ja EEM-EM377 lähettää tiedot EMS-järjestelmään Ethernetin kautta. Nykyaikaiset IoT-yhdyskäytävät, jotka perustuvat teollisuuden Raspberry Pi -tietokoneeseen, mahdollistavat reaaliajassa käsiteltävien ja seurattavien mittaritietojen liittämisen ja hallinnan. Nämä tiedot auttavat Audia optimoimaan energiankulutusta ja parantamaan energiatehokkuutta, mikä on askel kohti All Electric Societya eli tulevaisuutta, jossa on kattava sähköistys ja kestävä energiantuotanto.

Lataa
Täydellinen viiteraportti

Haluatko tietää lisää energiatehokkaan datakeskuksen toteuttamisesta? Lue lisää Audin käyttämistä toimenpiteistä ja ratkaisuista. Täältä löydät inspiraatiota siihen, miten voit hyötyä näistä teknologioista.

Lataa nyt
Viiteraportti: Energiamittarit IN-Campuksella

Tulos

Phoenix Contactin EMpro-laitteet on helppo integroida olemassa oleviin järjestelmiin, ja ne mahdollistavat kerättyjen tietojen tehokkaan hyödyntämisen. EEM-EM377-energiamittarit toimittavat AUDI AG:lle tarvittavat tiedot. Niiden analysointi osoittaa, millä keinoin energiatehokkuutta voidaan parantaa entisestään. Datakeskusten energiankulutuksen vähentäminen on yksi askel kohti All Electric Societya. Se kuvaa maailmaa, jossa kestävästi tuotettua energiaa on saatavilla riittävästi ja taloudellisesti. Phoenix Contact auttaa tuotteillaan, ratkaisuillaan ja palveluillaan teollisuudenaloja saavuttamaan tämän tavoitteen.