Langaton Radioline-järjestelmä Radioline on langaton järjestelmä laajoille laitekokonaisuuksille. Erityistä: tulot ja lähdöt määritetään vain yhdellä valintapyörän kierroksella – ohjelmointia ei tarvita. Radioline on langattoman Trusted Wireless 2.0 -tekniikan ansiosta paras valinta luotettavaan käyttöön teollisuusympäristössä.

Radioline-asema

Edut

  • Langattomien järjestelmien helppo käyttöönotto – pelkästään yksi valintapyörän käännös, ohjelmointia ei tarvita
  • Erittäin luotettava Trusted Wireless 2.0 -teknologian, AES-lukituksen, taajuushyppelymenettelyn ja samanaikaisuushallinnan ansiosta
  • Jopa 32 km:n kantama suuren vastaanottoherkkyyden ja yksilöllisesti säädettävien tiedonsiirtonopeuksien ansiosta
  • Säästä laitteissa: voit siirtää I/O-signaaleja tai sarjamuotoisia tietoja vain yhtä laitetta käyttäen integroidun RS-232/485-liitännän ansiosta
  • Laajennettavissa jopa 32 I/O-moduulilla väyläliittimen ja hot swap -valmiuden ansiosta
I/O-Mapping
I/O-Mapping YouTube

I/O-Mapping

Verkon sisäiset I/O-moduulit osoitetaan valintapyörällä. Samaan arvoon tarvitsee säätää vain ne I/O-moduulit, joiden halutaan kommunikoivan keskenään.

Digitaalitulo sisältää esimerkiksi IO-MAP-osoitteen 12 ja tähän määritetty digitaalilähtö samoin IO-MAP-osoitteen 12 – näin yksinkertaisesti signaalit saadaan jaettua oikein koko järjestelmässä.

Radiolinen tyypillisiä sovellusalueita

Prosessiteollisuus
Vesi- ja jätevesiteollisuuden työntekijä
Voimalinja valaistun kaupungin edessä
Liikennetekniikkaa tietunnelin edessä
Prosessiteollisuus

Tankkien täyttömäärän valvonta, lämpötilan seuranta, virtaaman mittaukset, pumppuasemat ja kaivot, putkiston tarkastukset, vuotovalvonta, infrastruktuuri kemiapuistossa, energianhallinta, Ex-Zone 2 -alueet

Vesi- ja jätevesiteollisuuden työntekijä

Vedenpuhdistamot, kaukana sijaitsevat pumppuasemat ja kaivojen liitännät, pyörivät osat, esim. kaavinsillat, täyttömäärän valvonta

Voimalinja valaistun kaupungin edessä

Energiatekniikka: tuulipuistot, avokaivokset, voimalaitosten infrastruktuurit, muuntamot, vesivoimalaitokset

Kuljetustekniikka: kuljettimien moottorien valvonta, häiriöilmoitukset, liikkuvien ajoneuvojen tilailmoitukset

Liikennetekniikkaa tietunnelin edessä

Liikennevalojen ohjaus, pysäköintipaikkanäytöt, muuttuvat liikenneopasteet ja kyltit.

Tyypillinen Trusted Wireless -verkkorakenne

Trusted Wireless -verkkorakenne

Radioline point-to-point-yhteydessä, tähtiverkossa tai Mesh-verkoissa.

Yksi laite, monta käyttöä


I/O-tietojen siirto (Wire-In/Wire-Out)

I/O-tietojen siirto (Wire-In/Wire-Out)

I/O-datatila

Radioline mahdollistaa helpon I/O-signaalijaon verkossa sekä erilaisten verkkorakenteiden muodostamisen (toimitustila). I/O-Mapping helpottaa tällöin signaalijakoa laajennetuissa laitteistoissa huomattavasti.

Valintapyörää kääntämällä tulot ja lähdöt voidaan määrittää nopeasti. Näin I/O-signaalit jakautuvat ja monistuvat I/O-laajennusmoduulin kautta halutulla tavalla verkossa – ilman ohjelmointia.

Sarjamuotoinen datatila

Sarjamuotoisen datan siirto

Sarjamuotoinen datatila

Useita ohjauslaitteita tai sarjamuotoisia oheislaitteita voidaan verkottaa nopeasti ja helposti Radiolinen kautta.

Näin voidaan korvata RS-232/485-sarjakaapelit.

I/O-asemien tiedonsiirto ohjauslaitteeseen

I/O-asemien tiedonsiirto ohjauslaitteeseen

PLC/Modbus RTU -tila

Integroitujen RS-232- ja RS-485-liittymien kautta I/O-moduulit voidaan liittää suoraan ja langattomasti Radiolinen ja Modbus-protokollan avulla ohjauslaitteeseen.

Jokaiseen etäasemaan voidaan liittää I/O-laajennusmoduuleita. I/O-signaalit tallentuvat langattomassa perusasemamoduulissa integroituun Modbus-rekisteriin, ja ohjauslaite voi hakea ne sieltä koska tahansa.

Signaalien lisäksi Modbus-rekisteriin tallentuu diagnostiikkaparametreja, kuten yksittäisten laitteiden langattomien signaalien laatutietoja, radiosignaalien laatutietoja, jotta voidaan taata langattoman tietoliikennejärjestelmän jatkuva valvonta.

I/O-signaalien ja Modbus-datan siirto

I/O-signaalien ja Modbus-datan siirto

PLC/Modbus RTU -Dual-tila

Tämä tila yhdistää sarjamuotoisen datatilan ja PLC/Modbus-RTU-tilan. Tässä tilassa verkon kukin asema toimii itsenäisenä Modbus-palvelimena. Verkon jokaiseen asemaan voidaan liittää I/O-laajennusmoduuleita. Prosessidata tallennetaan paikallisesti asianmukaisen aseman Modbus-muistikarttaan (memory map). Jokaiseen asemaan voidaan samanaikaisesti kytkeä lisää Modbus-palvelimia RS-232:n tai RS-485:n kautta, ja ne saavat kulloisenkin Modbus-osoitteen.

Langattomasta perusasemasta voidaan lukea langattoman verkon kaikki diagnostiikkatiedot Modbusin kautta.

Radioline-järjestelmän käyttömahdollisuuksia


Radioline-järjestelmän käyttömahdollisuuksia

Tuotevalikoima Radioline-päämoduulit

Langaton moduuli RAD-868-IFS
Langaton moduuli RAD-900-IFS-…
Langaton moduuli RAD-2400-IFS-…
Väyläkopleri RAD-RS485-IFS
Langaton moduuli RAD-868-IFS

Langaton moduuli RAD-900-IFS-…

Langaton moduuli RAD-2400-IFS-…

Väyläkopleri RAD-RS485-IFS

Alue Eurooppa Pohjois- ja Etelä-Amerikka (RAD-900-IFS), Australia/Uusi-Seelanti (RAD-900-IFS-AU) Maailmanlaajuinen (RAD-2400-IFS), Japani (RAD-2400-IFS-JP) Maailmanlaajuisesti
Taajuuskaista 868 MHz 900 MHz 2,4 GHz -
Tyypillinen kantama näköyhteysreittiä pitkin < 20 km (sopii pitkille, esteellisille etäisyyksille) < 32 km (sopii pitkille, esteellisille etäisyyksille) < 5 km < 1,2 km (2-johtimisen kuparikaapelin kautta; suurempi määrä vaatii muuntimen tai toistimen)
Topologia Point-to-point, tähti, Mesh Point-to-point, tähti, Mesh Point-to-point, tähti, Mesh Point-to-point, linja
Verkkokäyttäjien lukumäärä < 99 < 250 < 250 < 99
Tavallinen siirtoaika (point-to-point, kaksisuuntainen - riippuen taajuuskaistasta, siirtonopeudesta, viestin pituudesta, verkon rakenteesta/koosta) > 2 s (I/O-tila), > 390 ms (sarjatila) > 200 ms (I/O-tila), > 25 ms (sarjatila) > 200 ms (I/O-tila), > 25 ms (sarjatila) > 80 ms (I/O-tila)

Tuotekatsaus - Radioline-outdoor-kytkentälaiteyhdistelmät

Outdoor-kytkentälaiteyhdistelmä RAD-RUGGED-BOX-CONF
Outdoor-Box RAD-900-DAIO6
Outdoor-kytkentälaiteyhdistelmä RAD-RUGGED-BOX-CONF

Outdoor-Box RAD-900-DAIO6

Alue Maailmanlaajuisesti Pohjois-Amerikka ja Kanada
Taajuuskaista 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (voidaan konfiguroida) 900 MHz
Tulo- ja lähtösignaalit RS-485, tulo- ja lähtösignaalien mallia ja määrää voidaan konfiguroida 2 x digitaalinen tulo/lähtö, 1 x analoginen tulo/lähtö
Jännitteensyöttö 100 V AC...240 V AC 10,8 V DC...30,5 V DC tai 100 V AC...240 V AC
Ympäristön lämpötila -25 °C...+55 °C -40 °C...+70 °C (DC), -40 °C...+65 °C (AC)
Kotelointiluokka IP66 NEMA 4X
Mitat 300 mm x 240 mm x 150 mm 220 mm x 120 mm x 90 mm

Tuotekatsaus Radioline I/O -laajennusmoduulit

4-kanavaiset digitaaliset I/O-moduulit
8-kanavaiset digitaaliset I/O-moduulit
4-kanavaiset digitaaliset I/O-moduulit

8-kanavaiset digitaaliset I/O-moduulit

Tulosignaali (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 4 x 0…250 V AC/DC 8 x 0…30,5 V DC tai 2 x pulssi (< 100 Hz, 32 Bit (PLC/Modbus RTU- tai Dual-tila)), 4 x NAMUR
Lähtösignaali (DOR, DO, AO) 4 x 250 V AC/DC, 5 A (relelähtö) 8 x 30,5 V DC, 200 mA (transistorilähtö)
I/O-tilassa yhdistettävät moduulit RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT)

Tuotekatsaus Radioline I/O -laajennusmoduulit

Digitaalinen/analoginen I/O-moduuli
Analogiset I/O-moduulit
Lämpötilan I/O-moduuli
Digitaalinen/analoginen I/O-moduuli

Analogiset I/O-moduulit

Lämpötilan I/O-moduuli

Tulosignaali (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 2 x 0…250 V AC/DC, 1 x 0/4…20 mA 4 x 0/4…20 mA, 4 x 0...5/10 V 4 x Pt 100 (-50 °C...+250 °C), 2-/3-johtiminen liitäntä
Lähtösignaali (DOR, DO, AO) 2 x 0…250 V AC/DC, 1 x 0/4…20 mA 4 x 0/4...20 mA, 0...10 V DC -
I/O-tilassa yhdistettävät moduulit RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT)