Koulutamme henkilöstöämme 24.-28.4. välisenä aikana, jonka johdosta Contact Centerimme ja Tekninen Asiakaspalvelumme toimii rajoitetusti ja vastauksissamme on viivettä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tänä aikana mieluiten sähköpostitse. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.
Kestävästi ja tehokkaasti: tuotantolaitoksia brownfield-ympäristössä
Täysin digitalisoitu ja turvallinen, 60 prosentin ajansäästö suunnittelussa ja toteutuksessa.
Punessa sijaitseva Serum Institute of India on yksi maailman suurimmista rokotteiden valmistajista. Siellä tuotetaan vuosittain noin 1,5 miljardia rokoteannosta, jotka myydään maailmanlaajuisesti.
Tohtori Cyrus Poonawalla perusti sen vuonna 1966 tavoitteenaan tuottaa ihmishenkiä pelastavia immunobiologisia valmisteita, joita oli siihen asti Intiassa niukasti saatavilla ja joita tuotiin maahan korkeaan hintaan.
Haaste
Digitalisaatio ja kestävyyden parantaminen
Kestävyys ja digitalisaatio ovat olennaisen tärkeitä brownfield-alueilla. Pääpaino on tehtaiden kulutuksen optimoinnissa ja nykyisten tai uusien tehtaiden CO2-jalanjäljen pienentämisessä. Haasteiden ohella digitalisaatio tarjoaa myös mahdollisuuksia lisätä tehokkuutta ja kilpailukykyä. Digitalisaatio on avain tietoon perustuvaan kestävään tuotantoon. Nämä tiedot kerätään ja analysoidaan. Tämä maksimoi kulutuksen ja prosessien avoimuuden. Näiden tietojen avulla voidaan kehittää toimenpiteitä kulutuksen minimoimiseksi ja prosessien optimoimiseksi.
Ensin kerätään, tallennetaan ja visualisoidaan yli 300 koneen ja prosessin tiedot SCADA-järjestelmään liittämistä varten. Näin tiedot säilyvät. Erilaiset tiedonsiirtoprotokollat sekä OT:n ja IT:n yhdistäminen olivat hankkeen haasteet. Tarvittavien tietojen keräämiseen nykyisistä järjestelmistä käytettiin Data Collection Boxia, eikä sertifiointeja tai käynnissä olevia toimintoja vaarannettu.
Ratkaisu
PLCnext Technologyn avoimuuden ansiosta OT- ja IT-järjestelmät on helppo yhdistää turvallisesti sekä käyttää erilaisia rajapintoja. Tehokkaamman ja siten kestävämmän tuotannon lisäksi voimme nyt myös suojata immateriaalioikeuksiamme.
Jotta luvatuista rokotetoimituksista voidaan pitää kiinni ja jotta vältytään kalliilta ja resursseja vieviltä seisokeilta, on tärkeää välttää järjestelmävikoja kaikin keinoin. Prosessin läpinäkyvyys ja poikkeamien havaitseminen auttavat tunnistamaan ja korjaamaan esimerkiksi materiaalin väsymisestä johtuvat viat jo ennen niiden syntymistä.
Prosessien ja kulutuksen täydellinen läpinäkyvyys on myös avain kestävyyden lisäämiseen, sillä yrityksellä on nyt parempi yleiskuva resurssitehokkuudesta tietojen läpinäkyvyyden ansiosta, ja se voi näin ollen optimoida kestävyystasetta.
Näin varmistetaan tasainen laatu, hyvä prosessitehokkuus ja säästetään arvokkaita resursseja.
Tiedonkeruun ja -käsittelyn lisäksi pystyimme vakuuttamaan kattavalla kyberturvallisuusosaamisellamme ja IEC 62443 -standardin mukaisella sertifioinnilla. Intian Serum Institute of India -laitoksessa olemme saavuttaneet turvallisuustason 2, mikä oli erittäin tärkeää lääkealan yritykselle, jotta voidaan suojata lääkkeiden formulointia ja rokotteiden valmistusprosesseja luvattomalta pääsyltä.
Edut
Tuottavuuden lisääminen: prosessidatan keruu, tallennus ja visualisointi
Optimointi tekoälyn ja koneoppimisen avulla
Kestävyyden parantaminen tietojen avoimuuden avulla
IEC 62443 -standardin mukainen 360°-kyberturvallisuus
Suunnitteluaika lyhenee 60 % esikonfiguroidun Data Collection Box -ratkaisun ansiosta
Rajoittamatonta tiedonvaihtoa avoimien rajapintojen ansiosta
PLCnext Technologyn avoimuus oli merkittävä etu tässä hankkeessa: sen avulla voitiin käyttää useita eri rajapintoja. Tämä ei olisi ollut mahdollista yrityksen omassa järjestelmässä. Avoimena ja skaalautuvana rajapintana IIoT-kehys normalisoi hyvin erilaiset tiedot. Se mahdollistaa vaihdon asiakkaan nykyiselle SCADA-järjestelmälle ja yhdistää siten OT:n ja IT:n. Tiedonkeruun ja -käsittelyn lisäksi pystyimme vakuuttamaan kattavalla kyberturvallisuuden osaamisellamme ja IEC 62443 -standardin mukaisella sertifioinnilla, jolla saavutamme Serum Institute of India -laitoksessa turvallisuustason 2.