Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Crimpkontakt, serie: HC-M-...-25, HC-DCC4-I-CT-HW, Stift, drejet, kontaktdiameter: 6 mm, tilslutningstværsnit: 25 mm2 ... 25 mm2, AWG 4...4 , materiale kontakt: Cu-legering