SACC-M12FSD-4PL SH ETH
-
Tilslutningsstik
1726485
Tilslutningsstik, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, skærmet, Bøsning lige M12, kodning: D, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | VIGTIGT: Ved udlægning af ledninger skal du være opmærksom på de tilladte bøjningsradier, da en for høj bøjningsbelastning kan have en negativ indflydelse på kapslingsklassen. Mekaniske belastninger skal absorberes foran tilslutningsstikket, f.eks. med kabelbindere. |
Monteringsvejledning | VIGTIGT: Ved udlægning af ledninger skal du være opmærksom på de tilladte bøjningsradier, da en for høj bøjningsbelastning kan have en negativ indflydelse på kapslingsklassen. Mekaniske belastninger skal absorberes foran tilslutningsstikket, f.eks. med kabelbindere. |
Monteringsvejledning | Lederne kan tilsluttes både med og uden terminalrør |
Produkttype | Rundstik (kabelside) |
Anvendelse | Data |
Sensortype | Ethernet |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | D |
Kabelafgang | lige |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Målskitse |
|
Længde | 59 mm |
Udvendigt mål | |
Udvendig kabeldiameter | 4 mm ... 8 mm |
Hus | |
Kassediameter | 19 mm |
Materiale | TPE-U (Spændering, vægt: 1,1 g) |
PA 6 (Vippearm) | |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Normer / bestemmelser | PA 6.6 |
PA 6 |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-Lock-fjedertilslutning |
Tilslutningstværsnit | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (uden terminalrør) |
0,08 mm² ... 0,5 mm² (med terminalrør) | |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (stiv) | |
Tilslutningstværsnit AWG | 26 ... 18 (uden terminalrør) |
28 ... 20 (med terminalrør) | |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 7 mm |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12 gevindring) |
0,8 Nm (Stikindsats med koblingshus) | |
3 Nm (Møtrik med koblingshus) | |
Tilslutningsbelægning | |
Kontakt | Farve (signalbetegnelse) | Kontakt (valgfri) | 1 = WHOG (TD+) |
2 = WHGN (RD+) | |
3 = OG (TD-) | |
4 = GN (RD-) |
Mærkeimpulsholdespænding | 1,5 kV |
Gennemgangsmodstand | ≤ 5 mΩ |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A (2 A ved anvendelse af ledere 0,14 mm²) |
Overførselsrate | 100 Mbit/s |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 (Antal 500 med PHOENIX CONTACT-modstik) |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion hoved | Bøsning |
Kabelafgang hoved | lige |
Gevindtype hoved | M12 |
Kodning | D |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (i henhold til IEC 11801), 100 Mbit/s |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 7 mm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
Test | |
Standarder | PA 6.6: Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer - påbudssætninger R22, R23, R24, R25 og R26 iht. DIN EN 45545-2 (Fareniveau HL1 - HL3) |
PA 6: Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer - kravsæt R22, R23 og R24 iht. DIN EN 45545-2 (Fareniveau HL1 - HL3) | |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Normbetegnelse | Chok, vibration |
Standarder | EN 50155:2001 |
Varenummer | 1726485 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF2CFN |
Produktnøgle | AF2CFN |
GTIN | 4067923282940 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 42,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 41,8 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Datakabel 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Datakabel 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - Datakabel 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Datakabel 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Datakabel 1402687
-
ALU-SB - Skærmfolie 1404531
-
AI 0,25- 6 YE - Terminalrør 3203024
-
A 0,25- 7 - Terminalrør 3202478
-
A 0,34- 7 - Terminalrør 3009202
-
A 0,5 - 6 - Terminalrør 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Terminalrør 3200687
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Værktøj 1208445
-
TSD 08 SAC - Momentskruetrækker 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruetrækker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterindsats 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Afisoleringsværktøj 1657407
-
WIREFOX 2,5 - Afisoleringsværktøj 1212368
-
CRIMPFOX 6H - Crimptang 1212046
Dine fordele
Tidsbesparende Push-Lock tilslutning: Til- og frakobling af ledninger uden værktøj med åbning af kontaktvippearm
Intuitiv tilslutning: Enkel sammenkædning af de enkelte ledere med farvemæssig og numerisk mærkning af kontaktvippearm
Integreret Push-in Technology: Enkel fortrådning af massive og forbehandlede ledere med enkel, direkte tilslutning
Stød- og vibrationssikker forbindelse: Veldokumenteret fjederkraftteknik garanterer en fast og sikker kontaktering
Sikkert skærmet: Pålidelig 360° skærmtilslutning, også under ekstrem mekanisk belastning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre