PTU 6-T-P
-
Måletransformerskilleklemme
3209530
Måletransformerskilleklemme, Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Skilleklemme |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,31 W |
Type ekstra hybridtilslutning | UT 6 |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 6 mm² |
Tilspændingsmoment skillestykke | M3 0,5 ... 0,6 Nm |
Etage 1 oben 1 | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 10 mm ... 12 mm |
Prøvedorn | A5 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit AWG | 20 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt (2 ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Mærkestrøm | 41 A |
Maks. belastningsstrøm | 41 A (ved 10 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 500 V |
Mærketværsnit | 6 mm² |
Etage 1 unten 1 | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M4 |
Tilspændingsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit AWG | 20 ... 6 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 10 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Mærkestrøm | 41 A |
Maks. belastningsstrøm | 41 A (ved 10 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 500 V |
Mærketværsnit | 6 mm² |
Etage 1 oben 1 Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
Ledertværsnit stiv | 1 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 1 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 1 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt med TWIN terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Bredde | 8,2 mm |
Endepladebredde | 2,2 mm |
Farve | grå |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Stødspændingstest | |
Testspænding beregnet værdi | 7,3 kV |
Resultat | Test bestået |
Temperaturstigningstest | |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 6 mm² | 0,72 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
Testkraft beregnet værdi | 1 N |
Resultat | Test bestået |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 o/min. |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 0,5 mm² / 0,3 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Resultat | Test bestået |
Ældning | |
Temperaturcykluser | 192 |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 30g |
Chokvarighed | 18 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
Skruestørrelse | M3 |
Varenummer | 3209530 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BE2233 |
Produktnøgle | BE2233 |
GTIN | 4046356981323 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 25,131 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 25 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | aa55624f-14cd-4727-8f54-f76683decdc3 |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
SCBI 10-8,15 - Skruebro 3245134
-
EB 2- 8 - Indlægsbro 0202154
-
EB 3- 8 - Indlægsbro 0202141
-
EB 4- 8 - Indlægsbro 0202142
-
EB 10- 8 - Indlægsbro 0202138
-
EB 1/3/5/7-8 - Indlægsbro 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Indlægsbro 3072341
-
D-PTU 6-T - Endeplade 3209533
-
ATP-URTK/SP - Skilleplade 0311139
-
TPS 3/20/5 - Prøvestikliste 3246586
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Skruetrækker 1212588
-
GBS 5-25X12 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering 0809298
-
CARRIER-TM 300 - Skilteholder 0828282
-
PT-IL - Monteringstilbehør 3208090
-
TS-UK 6-T - Skilleplade 3072820
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808781
-
ZBF 8 CUS - Mærkestrimmel flad 0825030
-
UC-TMF 8 - Mærkeskilte til klemmer 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824654
-
UCT-TMF 8 - Mærkeskilte til klemmer 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829672
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1052002
-
ZB 8 CUS - Mærkestrimler 0825011
-
UC-TM 8 - Mærkeskilte til klemmer 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824597
-
UCT-TM 8 - Mærkeskilte til klemmer 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1052413
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
PSBJ 6-T GY - Prøvestikliste 3070316
-
PSBJ 6-T BN - Prøvestikliste 3070317
-
PSBJ 6-T BK - Prøvestikliste 3070318
-
PSBJ 6-T RD - Prøvestikliste 3070319
-
PSBJ 6-T OG - Prøvestikliste 3070320
-
PSBJ 6-T WH - Prøvestikliste 3070324
-
PSBJ 6-T YE - Prøvestikliste 3070326
-
PSBJ 6-T GN - Prøvestikliste 3070327
-
PSBJ 6-T VT - Prøvestikliste 3070328
-
PSBJ 6-T BU - Prøvestikliste 3070329
-
PS-8 - Prøvestik 3031005
-
DP PS-8 - Afstandsplade 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Prøvestik 3048564
-
MPS-MT/ 4MM - Prøvestik 3048577
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
Dine fordele
Foruden prøvemuligheden i den dobbelte funktionsskakt fås en ekstra prøvestikbøsning ved alle klemmer
Den kompakte konstruktion og frontaltilslutningen gør det muligt at fortråde på mindst mulig plads
Ud over CLIPLINE complete-systemets egenskaber udmærker Push-in tilslutningsklemmerne sig ved enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj
Push-in tilslutningen anvendes internt på styreskabe, mens der på slutkundesiden anvendes en universel skruetilslutning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre